Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Grado | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
UPA | Standard | Bianco latte | -100~80°C |
UPACA | Conduttività elettrica | Nero |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
UPA | - | 150 | - | 118 | - | 5 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L |
UPA2H UPA2H | - - | 50 200 | - - | 25 100 | - - | 8 10 | - - | F34 F70 | - - | G10 G20 | - - | N4 M5 | - | L7.5 |
Codice componente | A | B | T |
Tipo | Incrementi di 1mm | Selezionabile | |
UPA (Standard) | 20~500 | 20~400 | 3, 5, 8, 10, 15, 20 |
UPACA (Conduttivo) | 20~500 | 20~400 | 10, 15, 20 |
T | Tolleranza dimensione T | Tasso curvatura e torsione per 1.000mm | |
UPA | UPACA | ||
3 | -0.2~+0.5 | - | 10% o inf. |
5 | 0~+0.8 | - | 2.0% o inf. |
8 | 0~+1.0 | - | |
10 | 0~+1.5 | +0.4~+1.0 | 1.5% o inf. |
15 | 0~+2.0 | ||
20 | 0~+2.5 |
A, B | Tolleranza dimensioni A, B |
Unità: mm | |
~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 |
251~ | ±1.0 |
Codice componente | A | B | Selezione T | F | G | Diam. nominale foro preforato | |||||||||||||
Tipo | Diam. foro | Foro passante | Foro svasato | Inserto filettato | |||||||||||||||
Incrementi di 1mm | UPA | UPACA | Incrementi di 0.5mm | N | Z | M | L | ||||||||||||
UPA (Standard) UPACA (Conduttivo) | 2H 2HL 4H 6H | 20~500 | 20~400 | 3 | - | 6~491.5 (2H, 4H) 4,5~495,5 (2HL) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (2HL, 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | 3 | 4 | (Lungh. inserto filettato) Selezionare dalla tabella 1 | ||||||||||||||
8 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Lavorazione fori | A (mm) | B (mm) | F | G | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 395.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 395.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 395.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 2HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 4.5 ~ 495.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 2HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 4.5 ~ 495.5 | 6 ~ 391.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 2HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 4.5 ~ 495.5 | 6 ~ 391.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 391.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 391.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 391.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 391.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Bianco | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 391.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Standard | Bianco | Senza variante foratura | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | - | - | - | - | 3 ~ 20 | - |
Loading...
Materiale | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Nome materiale | Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHPE) |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Lavorazione fori
A(mm)
B(mm)
F
G
M
N
T(mm)
Z
Tipo
Grado
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali