Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PTFE-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]
Tipo | Grado | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
PTFE | Standard | Bianco | -40~250°C |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
PTFE | - | 100 | - | 50 | - | 5 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L |
PTFE4H PTFE2H | - - | 200 230 | - - | 200 130 | - - | 10 25 | - - | F180 F80 | - - | G180 G50 | - - | Z5 M8 | - | L12 |
Codice componente | A | B | T |
Tipo | Incrementi di 1mm | Selezionabile | |
PTFE (Standard) | 20~500 | 20~300 | 1, 2, 3 5, 8, 10, 15 20, 25, 30 |
T | Tolleranza dimensione T | Tasso curvatura e torsione per 1.000mm |
PTFE | ||
1 | ±0.2 | 3.0% o inf. |
2 | ||
3 | ±0.4 | |
5 | ||
8 | 0~+1.0 | 1.5% o inf. |
10 | ||
15 | 0~+2.0 | 1.0% o inf. |
20 | ||
25 | ||
30 |
Codice componente | A | B | T | F | G | Diam. nominale foro preforato | |||||||||||||
Foro passante | Foro svasato | Inserto filettato | |||||||||||||||||
Tipo | Numero di fori | Incrementi di 1mm | Selezionabile | Incrementi di 0.5mm | N | Z | M | L | |||||||||||
PTFE (Standard) | 2H (Orizzontale) 2HL (Verticale) 4H 6H | 20~500 | 20~300 | 1, 2, 3 | 6~491.5 (2H 4H) 4.5~495.5 (2HL) 6~245.5 (6H) | 4.5~295.5 (2H) 6~291.5 (2HL, 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | - | - | |||||||||
5 | - | 3 | 4 | Selezionare dalla tabella 1 | |||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
15, 20, 25, 30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PTFE-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lavorazione fori | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | Senza variante foratura | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | 1 ~ 30 | - |
Loading...
Materiale | Fluororesina (fluoropolymer, PTFE) | Grado | Standard | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Nome materiale | Fluororesina (fluoropolymer, politetrafluoroetilene) |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
M
N
T(mm)
Z
Tipo
Lavorazione fori
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali