Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
YCA | Unilate® | Marrone naturale | Temp. ambiente ~ 120°C |
PYCA | PET antistatico, PET300ESD | Nero | Temp. ambiente ~ 100°C |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
PYCA | - | 300 | - | 200 | - | 10 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L |
PYCA2H YCA2H | - - | 200 180 | - - | 100 100 | - - | 15 10 | - - | F50 F80 | - - | G30 G60 | - - | N5 M5 | - | L5 |
Codice componente | A | B | T |
Tipo | Incrementi di 1mm | Selezionabile | |
YCA Unilate® (Resina da taglio) | 20~800 | 20~600 | 5, 10, 15 |
PYCA PET antistatico | 20~500 | 20~400 | 8, 10, 15, 20, 25, 30 |
40~300 | 40~300 | 40, 50 |
YCA | PYCA | Tassi di curvatura e torsione | ||
T | Tolleranza dimensione T | T | Tolleranza dimensione T | per 1,000mm |
5 | ±0.35 | 8, 10 | 0~+1,4 | 1.5% o inf. |
10 | 0~+3.0 | 15, 20, 25 | 0~+2.0 | |
15 | 0~+4.0 | 30, 40, 50 | 0~+3.0 | 1.0% o inf. |
A, B | Tolleranza dimensioni A, B |
Unità: mm | |
~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 |
251~ | ±1.0 |
Codice componente | A | B | T | F | G | Diam. nominale foro preforato | ||||||||||||
Foro passante | Foro svasato | Inserto filettato | ||||||||||||||||
Tipo | Numero di fori | Incrementi di 1mm | Selezionabile | Incrementi di 0.5mm | N | Z | M | L | ||||||||||
YCA Unilate® (Resina da taglio) | 2H 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 5 | 6~791.5 (2H, 4H) 6~395.5 (6H) | 4.5~595.5 (2H) 6~591.5 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (Lungh. inserto filettato) Selezionare dalla tabella 1 | |||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
PYCA PET antistatico | 20~500 | 20~400 | 8 | 6~491.5 (2H, 4H) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (4H, 6H) | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Grado | Colore | Lavorazione fori | Nome materiale | A (mm) | B (mm) | F | G | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | 2H | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | - | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | 2H | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | 2H | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | 4H | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | 4H | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | 4H | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | 6H | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 495.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | - | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | 6H | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 495.5 | 6 ~ 991.5 | - | 3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | 6H | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 495.5 | 6 ~ 991.5 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Unilate (resina da taglio) | Standard | Marrone naturale | Senza variante foratura | Unilate (resina da taglio) | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Colore
Lavorazione fori
Nome materiale
A(mm)
B(mm)
F
G
M
N
T(mm)
Z
Tipo
Grado
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali