Piastre in acrilico

Piastre in acrilico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in acrilico:Immagine relativa
Tipo GradoColoreTrasmittanza luceTemp. ambiente di esercizio
ACAStandardTrasparente93%-30~80°C
ACBAStandardMarrone fumo25%
ACDAStandardArancione43%
ACTAAntistaticoTrasparente79%
ACBTAAntistaticoMarrone fumo32%

Specifiche

 ■ Misura standard
Codice componente-A-B-T
ACTA-955-825-3
 ■ Misura grande
Codice componente-A-B-T
L-ACA-1500-800-5
 ■ 4 lati fresati
Codice componente-A-B-T
ACA4FQ-300-200-15
 ■  Standard
Codice componenteABT
MaterialeSelezione finituraTolleranza dimensioni A, B
Misura standardTaglio circolareIncrementi di 1mmSelezionabile
ACA (Standard, trasparente)-Non disponibile20~120020~10003, 4, 5, 6, 8, 10
20~80020~60015, 20, 25
ACBA (Standard, marrone fumo)20~120020~10003, 4, 5, 6, 8, 10
ACDA (Standard, arancione)
ACTA (Antistatico, trasparente)
ACBTA (Antistatico, marrone fumo)
3, 5
Misura grande1201~200020~10003, 5
L-ACA (Standard, trasparente)
L-ACBA (Standard, marrone fumo)
L-ACTA (Antistatico, trasparente)
L-ACBTA (Antistatico, marrone fumo)
4 lati fresati4 lati fresatiIncrementi di 0.1mmSelezionabile
ACA (Standard, trasparente)4FQ (0~+0.2)
N (±0.1)
M (-0.2~0)
10~40010~2005, 6, 8, 10, 15, 20, 25
ACBA (Standard, marrone fumo)5, 6, 8, 10
ACDA (Standard, arancione)
ACTA (Antistatico, trasparente)
ACBTA (Antistatico, marrone fumo)
5
Per T0.5 ~ 2.0, vedere P.973.
 ■  Preforate
Codice materialeNumero di foriABSelezione TFGSelezione diam. nominale vite
Foro passanteForo svasato conicoForo a chiaveInserto filettato
Incrementi di 1mmACAACBAACDA
ACTA
ACBTA
Incrementi di 0.5mmNPQML
ACA
(Standard, trasparente)ACBA
(Standard, marrone fumo)ACDA
(Standard, arancione)
ACTA
(Antistatico, trasparente)ACBTA
(Antistatico, marrone fumo)
2H (Orizzontale)
2HL (Verticale)
4H
6H
8H
20~120020~10003336~1191.5
(2H, 4H)
4.5~1195.5
(2HL)
6~595.5
(6H, 8H)
4.5~995.5
(2H)
6~991.5
(2HL, 4H, 6H)
6~495.5
(8H)
3
4
5
6
8
10
35
6
8
-Selezionare dalla tabella 1
44-3453
555345634
66-45645
88-4568456
1010-4568104568
ACA
(Standard, trasparente)
20~80020~60015--6~791.5
(2H, 4H)
4.5~795.5
(2HL)
6~395.5
(6H, 8H)
4.5~595.5
(2H)
6~591.5
(2HL, 4H, 6H)
6~295.5
(8H)
5681056810
20--5681056810
25--5681056810
Gamma di specifiche per la dimensione Per 2H e 4H: d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; per 2HL: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5;
per 6H e 8H: d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Gamma di specifiche per la dimensione G Per 2H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; per 2HL, 4H e 6H: d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5;
per 8H: d(d1)+2.5≤G≤(B-d(d1)-5)/2. (d per foro passante, d1 per foro svasato conico.)

Varianti

Piastre in acrilico:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ACDA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-5
ACDA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-5
ACDA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-5
ACDA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado Colore Metodo di finitura sui 4 lati Tolleranza selezionabile sui 4 lati A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10StandardArancione4 lati fresati (4F)M (0/-0.2)10 ~ 40010 ~ 2005
1 7 giorni 10StandardArancione4 lati fresati (4F)N (±0.1)10 ~ 40010 ~ 2005
1 7 giorni 10StandardArancione4 lati fresati (4F)Q (+0.2/0)10 ~ 40010 ~ 2005
1 7 giorni 10StandardArancioneTaglio circolare-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piastre in acrilico:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Acrilico Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico