Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Grado | Colore | Trasmittanza luce | Temp. ambiente di esercizio |
PCTA | Standard | Trasparente | 90% | -30~100°C |
PCTBA | Standard | Marrone fumo | 35% | |
PCTGA | Standard | Grigio fumo | 33% | |
PCTTA | Antistatico | Trasparente | 86% | |
PCTBTA | Antistatico | Marrone fumo | 35% | |
PCTSP | Resistente abrasione | Trasparente | 91% |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L |
PCTA4H PCTA4H | - - | 800 800 | - - | 600 600 | - - | 6 6 | - - | F700 F700 | - - | G500 G500 | - - | P5 M4 | - | L4 |
Codice componente | Numero di fori | A | B | Selezione T | F | G | Selezione diam. nominale vite | ||||||||||||||
Foro passante | Foro svasato conico | Foro a chiave | Inserto filettato | ||||||||||||||||||
Incrementi 1mm | PCTA | Eccetto PCTA | Incrementi di 0.5mm | N | P | Q | M | L | |||||||||||||
PCTA (Standard, trasparente) PCTBA (Standard, marrone fumo) PCTGA (Standard, grigio fumo) PCTTA (Antistatico, trasparente) PCTBTA (Antistatico, marrone fumo) PCTSP (Resistenza all'abrasione, trasparente) | 2H (Orizzontale) 2HL (Verticale) 4H 6H 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 3 | 3 | 6~1191.5 (2H, 4H) 4.5~1195.5 (2HL) 6~595.5 (6H, 8H) | 4.5~995.5 (2H) 6~991.5 (2HL, 4H, 6H) 6~495.5 (8H) | 3 4 5 6 8 10 | 3 | 5 6 8 | - | Selezionare dalla tabella 1 | |||||||||
4 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
6 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
8 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
10 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Lavorazione fori | A (mm) | B (mm) | Diam. nominale foro a chiave [Q] | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato [P] | Diam. nominale inserto filettato [M] (mm) | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Marrone fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Grigio fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Grigio fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Grigio fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Standard | Grigio fumo | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Resistente abrasione | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Resistente abrasione | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Resistente abrasione | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Resistente abrasione | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 4 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Antistatici | Trasparente | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 |
Loading...
Materiale | Policarbonato (PC) |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado
Colore
A(mm)
B(mm)
Diam. nominale foro a chiave [Q]
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato [P]
Diam. nominale inserto filettato [M](mm)
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Tipo
Lavorazione fori
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali