Lamiere metalliche / fresate, laminate non rettificate / AxBxT configurabile / EN CW004A Equiv., EN CW505L Equiv. / quarto duro, mezzo duro

Lamiere metalliche / fresate, laminate non rettificate / AxBxT configurabile / EN CW004A Equiv., EN CW505L Equiv. / quarto duro, mezzo duro
[Caratteristiche] Sono piastre con dimensioni, tolleranze e metodi di lavorazione liberamente selezionabili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in rame/ottone:Immagine relativa
Codice componenteMateriale
CTAPRame elettrolitico JIS H3100 C1100P-1/4
CJAPRame senza ossigeno JIS H3100 C1020P-1/2
CCSPRame cromato JIS Z3234 Classe 2
C28PPiastre in ottone JIS H3100 C2801P-1/4

Specifiche

Codice componente-A-B-T
TipoFinitura superfici superiore-inferiore
C28PF-255.3-221.1-18.9
Codice componenteIncrementi di 0.1mmT
selezionabile/configurabile
TipoFinitura superfici superiore-inferioreAB
A≥B
CTAP (Rame elettrolitico)
CJAP (Rame senza ossigeno)
CCSP (Rame cromato)
C28P (Piastre in ottone)
*L (Laminazione)6~3006~3005, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
F (Fresatura)16~3006~3003~30
(Incrementi di 0.1mm)
* Quando si selezionano CCSP (rame cromato) e L (Laminazione), i prodotti con misure T15 o maggiori sono fusi e lavorati.
■Standard di precisione (Valore max)
ElementoFinitura superfici superiore-inferiore
L (Laminazione)F (Fresatura)
Parallelismo (per 100mm)-0.02 o inf.
Planarità (per 100mm)2mm
(per 1000 mm)
0.02 o inf.
Perpendicolarità (per 100mm)0.02 o inf.
Smussatura perimetraleSmussatura fine C0.1
■Tolleranza spessore piastra
Finitura superfici superiore-inferioreT
L (Laminazione)56, 810, 1215, 202530
±0.18±0.23±0.28±0.35±0.55±0.66
F (Fresatura)±0.05

Varianti

Piastre in rame/ottone:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C28PF-[16-300/0.1]-[6-300/0.1]-[3-30/0.1]
C28PL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
CCSPF-[16-300/0.1]-[6-300/0.05]-[3-30/0.1]
CCSPL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
CJAPF-[16-300/0.01]-[6-300/0.01]-[3-30/0.1]
CJAPL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
CTAPF-[16-300/0.01]-[6-300/0.01]-[3-30/0.1]
CTAPL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di finitura Materiale Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Rame] Ottone (EN CW505L Equiv.)3 ~ 3016 ~ 3006 ~ 300
1 7 giorni 10Fresati sui lati (4F)[Rame] Ottone (EN CW505L Equiv.)5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300
1 9 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Rame] Rame cromato3 ~ 3016 ~ 3006 ~ 300
1 9 giorni 10Fresati sui lati (4F)[Rame] Rame cromato5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300
1 9 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Rame] Rame senza ossigeno3 ~ 3016 ~ 3006 ~ 300
1 9 giorni 10Fresati sui lati (4F)[Rame] Rame senza ossigeno5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300
1 9 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Rame] Rame elettrolitico3 ~ 3016 ~ 3006 ~ 300
1 9 giorni 10Fresati sui lati (4F)[Rame] Rame elettrolitico5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico