Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Tipo | ||
Con gradino | Con foro svasato piano | Maschiati | ||
EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | IPMA | IPZA | IPTA |
EN 1.4301 Equiv. | - | SIPMA | SIPZA | SIPTA |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B |
IPMA8 | - | P13.0 | - | L9.0 | - | B1.5 |
Cod. comp. | - | D | - | L |
IPZA4 | - | D17.0 | - | L7.0 |
Cod. comp. | Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | P | L | B | IPMA | SIPMA |
IPMA SIPMA | 5 | 6.0~15.0 | 5.0~10.0 | 1.0~10.0 | ||
6 | 7.0~20.0 | |||||
8 | 10.0~20.0 | |||||
10 | 12.0~25.0 | |||||
12 | 16.0~32.0 |
Cod. comp. | Incrementi di 0.1mm | d1 | d2 | H | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | D | L | IPZA | SIPZA | |||
IPZA SIPZA | 3 | 10.0~15.0 | 5.0~30.0 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | ||
4 | 10.0~32.0 | 6.0~30.0 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||
5 | 12.0~32.0 | 7.0~30.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
Cod. comp. | Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | |||
Tipo | M | D | L | IPTA | SIPTA |
IPTA SIPTA | 3 | 10.0~20.0 | 3.0~30.0 | ||
4 | 10.0~32.0 | ||||
5 | 12.0~32.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo di base | Spec. sezione guida di inserimento | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | No.(d1) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 15 | 5 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 7 ~ 20 | 6 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 20 | 8 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 25 | 10 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 ~ 32 | 12 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Montaggio a vite | Montaggio a vite | Dritti (A pressione) | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | - | - | g6 | - | 3 (3.5) | - | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Montaggio a vite | Montaggio a vite | Dritti (A pressione) | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | - | - | g6 | - | 4 (4.5) | - | 10 ~ 32 | 6 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Montaggio a vite | Montaggio a vite | Dritti (A pressione) | Nichelatura chimica | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | - | - | g6 | - | 5 (5.5) | - | 12 ~ 32 | 7 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 6 ~ 15 | 5 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 7 ~ 20 | 6 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 20 | 8 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 25 | 10 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Testa grande | Non fornito | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 16 ~ 32 | 12 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Montaggio a vite | Montaggio a vite | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | - | - | g6 | - | 3 (3.5) | - | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Montaggio a vite | Montaggio a vite | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | - | - | g6 | - | 4 (4.5) | - | 10 ~ 32 | 6 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Montaggio a vite | Montaggio a vite | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | - | - | g6 | - | 5 (5.5) | - | 12 ~ 32 | 7 ~ 30 |
Loading...
Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Piatto | Trattamento termico | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza D.E. lato di posizionamento | g6 |
Configura
Proprietà di base
Profilo di base
Spec. sezione guida di inserimento
Trattamento superficie
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
No.(d1)
B(mm)
D(mm)
L(mm)
Tipo
Profilo montaggio laterale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali