Perni di posizionamento / Standard (h7) / Rotondi / Con dado senza spallamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento/Standard (h7)/rotondi/con dado senza spallamento:Immagine relativa
Tipo
Materiale

Durezza
FilettatiCon vite di fermoProfilo
RNNARNTARotondoEN 1.7220 Equiv.Durezza tempra 35~40HRC
RNNDRNTDA rombo
TRNNATRNTARotondoEN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature
TRNNDTRNTDA rombo

Specifiche

Cod. comp. P B L A E
     -----
Tipo Profilo punta D     
RANA A 10-P8.8
-B10-L10-A30-E5
RNTA B 10-P15.0-B15-L12-A60  
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
Selezione LSelezione AE
(Profilo A)
Incrementi di 1mm
L11dVite di fermo applicabileR1WPrezzo unitario
TipoProfilo puntaDh7RNNARNNDTRNNATRNND
[Filettati][Con vite di fermo]RNTARNTDTRNTATRNTD
Temprato
(Rotondo)
RNNA

(A rombo)
RNND
Cementato
(Rotondo)
TRNNA

(A rombo)
TRNND
Temprato
(Rotondo)
RNTA

(A rombo)
RNTD
Cementato
(Rotondo)
TRNTA

(A rombo)
TRNTD

A

B
60
- 0.015
 9.0~12.05~30
(B≤P×3)
5810   30

 60

 90

120
3~10 6 8 8 4M533    
811.0~16.05810121510 8 8 5M533.5    
1013.0~20.05~30
(B≤P×4)
(5)(8)1012 151210 8 7M634    
10T13.0~20.018  5 8 7M655
120
- 0.018
15.0~25.0(8)10121518151210 9M856    
1619.0~32.0(10)1215182018121013M868    
200
- 0.021
23.0~35.012151820 22121017M869    
Dimensione L tra ( ) non applicabile al profilo a rombo.

Varianti

Perni di posizionamento/Standard (h7)/rotondi/con dado senza spallamento:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RNNAA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A30-E[1-10/1]
RNNAA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
RNNAA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
RNNAA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
RNNAA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
RNNAA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12]-A30-E[1-10/1]
RNNAA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L12-A30-E[1-10/1]
RNNDA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A30-E[1-10/1]
RNNDA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
RNNDA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12]-A30-E[1-10/1]
RNNDA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12]-A30-E[1-10/1]
RNNDA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12]-A30-E[1-10/1]
RNNDA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L12-A30-E[1-10/1]
RNNDA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L12-A30-E[1-10/1]
RNTAA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTAA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTAA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTAA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTAA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTAA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTAA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTDA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTDA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTDA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTDA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTDA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTDA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
RNTDA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
TRNNAA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A30-E[1-10/1]
TRNNAA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
TRNNAA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
TRNNAA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
TRNNAA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
TRNNAA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12]-A30-E[1-10/1]
TRNNAA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L12-A30-E[1-10/1]
TRNNDA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A30-E[1-10/1]
TRNNDA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12]-A30-E[1-10/1]
TRNNDA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12]-A30-E[1-10/1]
TRNNDA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12]-A30-E[1-10/1]
TRNNDA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12]-A30-E[1-10/1]
TRNNDA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L12-A30-E[1-10/1]
TRNNDA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L12-A30-E[1-10/1]
TRNTAA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
TRNTAA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
TRNTAA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
TRNTAA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
TRNTAA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
TRNTAA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
TRNTAA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-A30-E[1-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Inlet Side Tip Type Mounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza cono E
(mm)
A
(°)
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta9 ~ 125 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta11 ~ 165 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta13 ~ 205 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta13 ~ 205 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta15 ~ 258 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta19 ~ 3210 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta23 ~ 35125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta9 ~ 125 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta11 ~ 165 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta13 ~ 2010 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta13 ~ 2010 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta15 ~ 2510 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta19 ~ 32125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta23 ~ 35125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta9 ~ 12-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta11 ~ 16-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta13 ~ 20-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta13 ~ 20-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta15 ~ 25-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta19 ~ 32-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta23 ~ 35-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta9 ~ 12-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta11 ~ 16-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta13 ~ 20-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta13 ~ 20-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta15 ~ 25-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta19 ~ 32-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta23 ~ 35-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-9 ~ 125 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-11 ~ 165 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-13 ~ 205 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10T-13 ~ 205 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-15 ~ 258 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-19 ~ 3210 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20-23 ~ 35125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-9 ~ 125 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-11 ~ 165 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-13 ~ 2010 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10T-13 ~ 2010 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-15 ~ 2510 ~ 125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-19 ~ 32125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20-23 ~ 35125 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-9 ~ 12-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-11 ~ 16-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-13 ~ 20-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10T-13 ~ 20-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-15 ~ 25-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-19 ~ 32-5 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20-23 ~ 35-5 ~ 301 ~ 1030

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni di posizionamento/Standard (h7)/rotondi/con dado senza spallamento:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento Concentricity Grado standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico