Bullone di posizionamento / rotondo / con collare / testa a proiettile / variante di fissaggio selezionabile

Bullone di posizionamento / rotondo / con collare / testa a proiettile / variante di fissaggio selezionabile

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Puntale a siluro/in miniatura/a pressione:Immagine relativa
Materiale N.MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipoCodice profilo
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra: 60 ~ 63HRCFPCHA (A pressione, m6)
PA (A pressione, p6)
NA (Filettato)
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
GFPCH
EN 1.2510 Equiv.--BFPCH
EN 1.4301 Equiv.--SFPCH
EN 1.4301 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~HFPCH
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCCFPCH

Specifiche

Cod. comp. P L B
 ---
Tipo Profilo D   
FPCH A3-P4.20-L6-B2.0
SFPCH PA5-P6.00-L4-B3.5
■A pressione
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
R1
TipoCodice profiloDTolleranza dim. D
m6p6
FPCH
GFPCH
BFPCH
SFPCH
HFPCH
CFPCH
A (m6)
PA (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
3.00~4.002~101.0~5.01
33.50~6.00
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.00
55.50~8.003~10
66.50~10.00
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.50~13.00
1010.50~15.002

■Filettati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
R1M
(Fil. grossa)
* Coppia di serraggio
N • cm
TipoCodice profiloDTolleranza. dim. D g6
FPCH
GFPCH
BFPCH
SFPCH
HFPCH
CFPCH
NA 3-0.002
-0.008
3.50~6.002~101.0~5.01 M398
 4-0.004
-0.012
4.50~7.00 M4225
 55.50~8.003~10 M5461
 6 6.50~10.00 M6784
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 M81911
1011.00~15.002M103783
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Varianti

Puntale a siluro/in miniatura/a pressione:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo montaggio laterale Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-3.5 ~ 63g62 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-4.5 ~ 74g62 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-5.5 ~ 85g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 106g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 138g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3.5 ~ 63g62 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.4.5 ~ 74g62 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.5.5 ~ 85g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6.5 ~ 106g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.9 ~ 138g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.11 ~ 1510g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-3.5 ~ 63g62 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-4.5 ~ 74g62 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-5.5 ~ 85g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 106g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 138g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510g63 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-3.5 ~ 63g62 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-4.5 ~ 74g62 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-5.5 ~ 85g63 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 106g63 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 138g63 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510g63 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---3.5 ~ 63g62 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---4.5 ~ 74g62 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---5.5 ~ 85g63 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---6.5 ~ 106g63 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---9 ~ 138g63 ~ 101 ~ 5
1 10 giorni 10Filettature[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---11 ~ 1510g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.3.5 ~ 63g62 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.4.5 ~ 74g62 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.5.5 ~ 85g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.6.5 ~ 106g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.9 ~ 138g63 ~ 101 ~ 5
1 7 giorni 10FilettatureNon fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.11 ~ 1510g63 ~ 101 ~ 5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Puntale a siluro/in miniatura/a pressione:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Profilo punta lato ingresso Rotonde Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Testa a siluro
Spec. sezione guida di inserimento Non fornito Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01

Prodotti complementari

Supporto tecnico