Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JTEL1.8
Cod. comp. | - | Nominale |
JCNL1.8 | - | M5 |
Cod. comp. | A | C | E | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||
JTEL | 1.8 | 8.7 | 7.3 | 3.2 | 0.9 | 3.9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JTEL1.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
10.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | -10~60°C |
Gamma press. d'esercizio | -100kPa~0.8MPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Polipropilene | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Giunto, diam. uguale | Giunti a T | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 |
D.E. tubo D (D1)(Ø) | 1.8 |
Si trova sulla pagina di Attacchi a innesto rapido / Per aria compressa / Giunto a T, il codice articolo è il seguente: JTEL1.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JTEL1.8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali