Viti a testa bassa in resina【20 Pezzi per confezione】 (PACK-PEKE3-8)

Viti a testa bassa in resina PACK-PEKE3-8
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PACK-PEKE3-8

Marca: MISUMI

Prezzo: 13.79

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Profilo in dettaglio: Testa extra bassa

Misura nominale vite (M): 3

Lunghezza L (mm): 8

Materiale plastico: PEEK


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PACK-PEKE3-8

Viti a testa bassa in resina:Immagine relativa
Tipo Materiale
Viti a esagono incassato testa bassaViti a testa extra bassa
PACK-RENSPACK-RENERENY (Poliammide rinforzata con fibra di vetro MXD6)
PACK-PPSSPACK-PPSEPPS (Polisolfuro di fenilene)
PACK-PEKSTPACK-PEKEPEEK (Poli-Eter-Eter-Chetone)

Specifiche

Cod. comp.
PACK-RENS 3-6
20 pz. per conf.
Cod. comp.M
x
P
AEBtPACK-RENSPACK-PPSSPACK-PEKST
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM-L1 ~ 2 conf.3 ~ 100 conf.1 ~ 2 conf.3 ~ 100 conf.1 ~ 2 conf.3 ~ 100 conf.
3- 63
x
0.5
5.5221.5
8
10
4- 64
x
0.7
72.82.52.3
8
PACK-RENS10
PACK-PPSS12
PACK-PEKST5-85
x
0.8
8.53.532.7
10
12
6-106
x
1.0
10443
12
16

Cod. comp.M
x
P
AEPresa a sei lobi N.tPACK-RENEPACK-PPSEPACK-PEKE
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM-L1 ~ 2 conf.3 ~ 100 conf.1 ~ 2 conf.3 ~ 100 conf.1 ~ 2 conf.3 ~ 100 conf.
3- 63
x
0.5
61.381.3
8
10
4- 64
x
0.7
81.5101.5
8
PACK-RENE10
PACK-PPSE12
PACK-PEKE5-85
x
0.8
91.5151.5
10
12
6-106
x
1.0
101.5201.5
12
16
 ■ Proprietà meccaniche (Riferimento)
Carico di rottura a trazione NCoppia di rottura torsionale N • m
RENBPPSBPEKBPPSBLPEKBLPACK-RENSPACK-PPSSPACK-PEKSTPACK-RENEPACK-PPSEPACK-PEKERENBPPSBPEKBPPSBLPEKBLPACK-RENSPACK-PPSSPACK-PEKSTPACK-RENEPACK-PPSEPACK-PEKE
M3635 570 430 --740 447 370 365 265 317 0.390.360.3--0.310.2430.150.20.1430.15
M41470 980 765 --1325 725 730 697 447 624 0.790.710.64--0.620.4360.540.620.2850.5
M52450 1570 1230 83612082050 990 1170 1065 579 1146 1.771.421.280.780.81.20.9861.110.660.6361.09
M63140 2250 1670 158018352798 1747 1666 1604 889 1455 2.942.112.261.861.962.151.4961.721.090.8761.71
M85100 3720 3090 --------7.855.295.98--------
M106900 ----------12.75----------
M128700 ----------24.5----------
I valori riportati sopra non sono garantiti ma di riferimento. La coppia di serraggio raccomandata è la coppia di rottura torsionale x50%. Per il serraggio utilizzare una chiave dinamometrica e un correttore di coppia.
Le caratteristiche meccaniche variano a seconda dell'ambiente d'esercizio. Si consiglia di effettuare prove nelle condizioni di esercizio prima dell'uso.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PACK-PEKE3-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo in dettaglio Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale plastico

13.79 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10Testa extra bassa38PEEK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Trattamento superficie Non fornito Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato
Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola, conf. Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Viti a testa bassa in resina, il codice articolo è il seguente: PACK-PEKE3-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PACK-PEKE3-8.

Tipologia prodotto

Codice componente
PACK-PEKE3-10
PACK-PEKE3-6
PACK-PEKE4-10
PACK-PEKE4-12
PACK-PEKE4-6
PACK-PEKE4-8
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo in dettaglio Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale plastico

14.92 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Testa extra bassa310PEEK

13.79 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10Testa extra bassa36PEEK

18.09 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Testa extra bassa410PEEK

19.10 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Testa extra bassa412PEEK

17.08 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Testa extra bassa46PEEK

17.47 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Testa extra bassa48PEEK

Prodotti complementari

Supporto tecnico