Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie (Rivestimento) | Durezza | |
Dritti | Bombati | Nucleo | ||
ROLSN | ROCSN | EN 1.4301 equiv. | - | - |
ROLAN | ROCAN | Lega di Alluminio Serie 5000 | Anodizzato trasparente | - |
ROUSN | ROCUSN | EN 1.4301 equiv. | Uretano (colore naturale) | Shore A90 |
ROUAN | ROCUAN | Lega di Alluminio Serie 5000 (ROUAN) EN AW-5052 equiv. (ROCUAN) |
||
ROGSN | - | EN 1.4301 equiv. | Shore A70 | |
ROGAN | - | Lega di Alluminio Serie 5000 | ||
ROHSN | - | EN 1.4301 equiv. | Shore A50 | |
ROHAN | - | Lega di Alluminio Serie 5000 |
Codice componente | - | d | - | L |
ROLAN30 ROUAN40 |
- - |
8 10 |
- - |
30 25 |
Codice componente | Selezione dH7 |
Selezione L |
M | ||||||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||||
Dritti Solo nucleo ROLSN ROLAN Bombati Solo nucleo ROCSN ROCAN |
Uretano ROUSN ROUAN ROGSN ROGAN ROHSN ROHAN Uretano ROCUSN ROCUAN |
20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M3 | |||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M4 | |||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | M5 | |||||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | ||||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Roller Shape | O.D. (mm) | Material | Length (mm) | I.D. d (mm) | Trattamento superficie | Materiale uretano/gomma | Durezza uretano/gomma | Colore uretano/gomma | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | |
13.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
13.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
19.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
19.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
19.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
20.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
20.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
20.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
20.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
20.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
20.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
17.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
17.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
17.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 20 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 20 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 20 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
20.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
20.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
28.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
28.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
28.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
20.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
20.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | |
28.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | |
28.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | |
28.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | |
20.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | |
20.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 |
Loading...
Mounting Method | Vite di fermo |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Roller Shape
O.D.(mm)
Material
Length(mm)
I.D. d(mm)
Trattamento superficie
Materiale uretano/gomma
Durezza uretano/gomma
Colore uretano/gomma
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali