Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
UMJ30 | - | 30 |
Codice componente | Selezione L (Incrementi di 10 mm) | d | D1 | dh | B | Cuscinetto usato | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | L20 | L30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L90 | L100 | ||||||
UMJ | 20 | 20~100 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 | |||||||||
25 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 | |||||||||||
30 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZx2 | |||||||||||
35 | 30~100 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZx2 | - | |||||||||
40 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZx2 | - | ||||||||||
50 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZx2 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UMJ20-[20-100/10] |
UMJ25-[20-100/10] |
UMJ30-[20-100/10] |
UMJ35-[30-100/10] |
UMJ40-[30-100/10] |
UMJ50-[30-100/10] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 25 | 20 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 30 | 20 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 35 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 50 | 30 ~ 100 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Adesivo | Mounting Method | Con cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Dritto | Material | Uretano (Shore A90) | Length(mm) | 50 / 100 |
Trattamento superficie | Non fornito | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
O.D.(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali