Codice articolo del costruttore: XSLCL60
Marca: MISUMI
Prezzo: 325.81 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile): 41-60 mm
Distanza percorsa (Gamma selezionabile): ±10-30mm
Misura tavola (lunghezza) L: 60 mm
Distanza percorsa (Asse X): ±21 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XSLCL60
Codice componente |
XSLCL60 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | (L) | E | F | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | |||
Tipo | A | Orizzontale | Verticale | Rettilineità | Parallelismo | Tipo M-L | ||||||||
XSLCL | 60 | 40x60 | ±21 | 4.2 | 49 | 34 | 26.5 | 39.2 | 19.6 | 30µm | 30µm | 0.18 | SCB4-8 | |
90 | 40x90 | ±35 | 63 | 49 | 40.5 | 0.26 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XSLCL60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | ±10-30mm | 60 | ±21 |
Loading...
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | 26-40 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 30.1–50 | Metodo di avanzamento | Vite senza fine |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine |
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 25.1-30 | Categoria | Corpo principale | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 40 |
Carico ammesso(N) | 39.2 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 26 | Tipo | Asse X |
Rettilineità tavola(µm) | 30 | Parallelismo tavola(µm) | 30 | Posizione manopola di avanzamento | Centro |
Pinza | Rinforzo morsetto, a due pezzi | Tipo invertito | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito |
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola | Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio | Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) | 4.2 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali