Guide profilate in miniatura / design della guida selezionabile / materiale selezionabile

Guide profilate in miniatura / design della guida selezionabile / materiale selezionabile
  • Riduzione dei tempi di consegna
MISUMI tira indietro l´orologio - I nostri tempi di consegna medi ridotti a 5 giorni.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide lineari in miniatura/Carrelli standard antipolvere/Precarico leggero/L selezionabile:Immagine relativa
Materiale
Durezza
TipoDimensione LNumero di carrelli
Precarico leggero
Grado elevato
Rotaia standardRotaia larga
Acciaio inox
56HRC~
SSEBDSSEBWDSelezionabile1
SSE2BDSSE2BWD2
SSEBDLSSEBWDLConfigurabile1
SSE2BDLSSE2BWDL2
Termoresistenza: -20 ~ 80°C

Specifiche

Codice componente-L
SSEBD13-220
 Codice componenteLDimensione carrelloDimensione rotaia
TipoHWL1BCSxℓL2KCbH1W1W2CaForo svasatoFG
d1xd2xh
Rotaia standard(1 carrello)
SSEBD
SSEBDL
(2 carrelli)
SSE2BD
SSE2BDL
1345~470
(120)
2736.92015M3x3.519.9110.57.5127.50.53.5x6x4.52510
1670~670
(150)
3245.42520M3x427.4130.59.5158.50.53.5x6x4.54015
20100~700
(160)
40533025M4x634.6160.51120100.56x9.5x5.56020
Rotaia larga(1 carrello)
SSEBWD
SSEBWDL
(2 carrelli)
SSE2BWD
SSE2BWDL
1470~470
(150)
4047.32815M3x3.530.1120.582480.54.5x8x4.54015
1670~670
(190)
60584520M4x4.540140.59.54290.54.5x8x4.54015
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli.

Varianti

Guide lineari in miniatura/Carrelli standard antipolvere/Precarico leggero/L selezionabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSE2BWD14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWD14-[510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWD16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWD16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSE2BWDL14-[151-190/1]
SSE2BWDL14-[191-669/1]
SSE2BWDL14-[670-989/1]
SSE2BWDL16-[151-496/1]
SSE2BWDL16-[497-989/1]
SSEBWD14-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEBWD14-[510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEBWD16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBWD16-[710,​750,​790,​830,​870,​910,​950]
SSEBWDL14-[71-469/1]
SSEBWDL14-[470-989/1]
SSEBWDL16-[71-669/1]
SSEBWDL16-[670-989/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di binario Largh. rotaia W1
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
N. di blocchi Lunghezza rotaia L
(mm)
Numero modello nominale Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Dimensione L
1 7 giorni 10Rotaia larga24142150 ~ 47012W3500530020.622.352.1Tipo standard
1 7 giorni 10Rotaia larga24142510 ~ 67012W3500530020.622.352.1Tipo standard
1 7 giorni 10Rotaia larga42162190 ~ 67015W5800850040.243.6148Tipo standard
1 7 giorni 10Rotaia larga42162-15W5800850040.243.6148Tipo standard
1 7 giorni 10Rotaia larga24142151 ~ 19012W3500530020.622.352.1Tipo configurabile
1 7 giorni 10Rotaia larga24142191 ~ 66912W3500530020.622.352.1Tipo configurabile
1 7 giorni 10Rotaia larga24142670 ~ 98912W3500530020.622.352.1Tipo configurabile
1 7 giorni 10Rotaia larga42162151 ~ 49615W5800850040.243.6148Tipo configurabile
1 7 giorni 10Rotaia larga42162497 ~ 98915W5800850040.243.6148Tipo configurabile
1 7 giorni 10Rotaia larga2414170 ~ 47012W3500530020.622.352.1Tipo standard
1 7 giorni 10Rotaia larga24141510 ~ 67012W3500530020.622.352.1Tipo standard
1 7 giorni 10Rotaia larga4216170 ~ 67015W5800850040.243.6148Tipo standard
1 7 giorni 10Rotaia larga42161-15W5800850040.243.6148Tipo standard
1 7 giorni 10Rotaia larga2414171 ~ 46912W3500530020.622.352.1Tipo configurabile
1 7 giorni 10Rotaia larga24141470 ~ 98912W3500530020.622.352.1Tipo configurabile
1 7 giorni 10Rotaia larga4216171 ~ 66915W5800850040.243.6148Tipo configurabile
1 7 giorni 10Rotaia larga42161670 ~ 98915W5800850040.243.6148Tipo configurabile

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Guide lineari in miniatura/Carrelli standard antipolvere/Precarico leggero/L selezionabile:Immagine relativa
Guide lineari in miniatura/Carrelli standard antipolvere/Precarico leggero/L selezionabile:Immagine relativa
■Precauzioni per l'uso
I carrelli sono dotati di fermi (filo) per impedire la caduta delle sfere.
Per le modalità d'uso dei carrelli, vedere P. 525.
I giochi radiali e le precisioni non sono garantiti se i carrelli e le rotaie vengono scambiati rispetto alle combinazioni originali.
I piani di riferimento sono dotati di gole dritte. Assicurarsi che combacino con le linee di riferimento durante l'uso.
Le rotaie non possono essere collegate tra loro in lunghezza.
La precisione delle guide lineari è garantita dopo il montaggio della rotaia (dopo aver fissato le viti sulla rotaia e averla spinta sul piano di riferimento).
Curvature minori della rotaia verranno compensate dopo il montaggio e non influiscono sulle prestazioni.

■Altro
· Riempite con grasso al sapone di litio (Multemp Grease PS2 di Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Per il calcolo della durata operativa, vedere P. 527.
· Per i calcoli della durata operativa, utilizzare il nostro software di calcolo gratuito alla pagina http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di blocco Carrello standard Materiale Acciaio inox
Precarico Precarico leggero Standard di precisione Grado elevato Disposizione sfere In miniatura
Fermo Non fornito Elemento rotante Sfere Con lubrificazione Grasso al sapone di litio (Standard)

Supporto tecnico