Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
BLA | Bachelite con base in carta | Colore naturale | -50~100°C |
BLBA | Bachelite con base in carta | Nero | |
BLSA | Bachelite con base in tela | Colore naturale | -50~100°C |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L |
BLA4H BLA4H | - - | 400 500 | - - | 325 300 | - - | 15 10 | - - | F300 F300 | - - | G200 G200 | - - | Z6 M5 | - | L7.5 |
Codice componente | A | B | T | F | G | ||
Tipo | Tolleranza dimensione T | Numero di fori | |||||
BLA (Bachelite con base in carta, colore naturale)BLBA (Bachelite con base in carta, nera) BLSA (Bachelite con base in tela, colore naturale) | Taglio circolare | Incrementi di 1mm | Selezione dimensione | Incrementi di 0.5mm | |||
Non disponibile | 2H (Orizzontale) 2HL (Verticale) 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 (Selezionabile) | 6~791.5 (2H, 4H) 4.5~595.5 (2HL) 6~395.5 (6H) | 4.5~595.5 (2H) 6~591.5 (2HL, 4H, 6H) | |
Superfici superiore-inferiore fresate (2F) | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 0.5mm | ||||
2FQ 0~+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2~0 | 2H (Orizzontale) 2HL (Verticale) 4H 6H | 20~400 | 20~250 | 5~19 (Incrementi di 0.1mm) | 6~391.5 (2H, 4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~195.5 (6H) | 4.5~245.5 (2H) 6~241.5 (2HL, 4H, 6H) |
Dimensione T | Diam. nominale foro preforato | ||||||||||||
N (Foro passante) | Z (Foro svasato) | M (Inserto filettato) | L (Lunghezza inserto) | ||||||||||
2~4 | 3 4 5 6 8 10 | - | - | - | |||||||||
5 | - | 3 | 4 | Selezionare dalla tabella 1 | |||||||||
6, 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
8, 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
10~14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15~20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Lavorazione fori | Trattamento superficie | Tolleranza dimensione T | Nome materiale | A (mm) | B (mm) | F | G | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 19 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 19 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 19 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Taglio circolare | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Taglio circolare | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | 2H | Taglio circolare | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 19 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 19 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 19 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Taglio circolare | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Taglio circolare | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Carta | Nero | 2H | Taglio circolare | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 19 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 19 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 19 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 19 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Taglio circolare | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Taglio circolare | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | 2H | Taglio circolare | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 991.5 | 4.5 ~ 995.5 | - | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 8 |
Loading...
Materiale | Bachelite |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado
Colore
Trattamento superficie
Tolleranza dimensione T
Nome materiale
A(mm)
B(mm)
F
G
M
N
T(mm)
Z
Tipo
Lavorazione fori
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali