Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello (Tipo, A) |
XCRS60 |
Codice componente | Vista dall'alto | Vista frontale | Vista laterale | ||||||||||||
TIPO | A | (B) | Distanza percorsa (mm) | E | F | (J) | D | G | T | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ |
XCRS | 25 | 29 | ± 3.2 | 7 | 11.8 | (6.8) | 9.5 | 9.3 | 15 | 6 | 10.5 | 20 | 2.4 | 4.2 | 2.5 |
40 | 26 | ± 6.5 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 32 | 3.4 | 6 | 3.3 | |
50 | 23 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 40 | 3.4 | 6 | 3.5 | ||
60 | 21 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
80 | 22 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
90 | 34.8 | ±12.5 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 80 | 4.5 | 8 | 5.3 | |
100 | 20.8 | 8 | 19 | (10.8) | 13 | 13 | 20 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | ||
120 | 88 | ±25 | 13.5 | 26 | (10.8) | 19.1 | 11 | 20 | 10 | 14.5 | 100 | 4.5 | 8 | 5.3 |
A | Superficie tavola (mm) | Capacità di carico (N) | Max forza tenuta (N) (Rif.) | Precisione dist. percorsa | Momento ammesso (N•m) | Rigidità torsionale ("/N•cm) | Parallelismo | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||||||
Orizzontale | Verticale | Rettilineità | Parall. traslaz. | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Beccheggio | Imbardata | Rollio | ||||||
25 | 25x 25 | 9.8 | 4.9 | 60 | 30µm | 30µm | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | 50µm | 0.04 | |
40 | 40x 40 | 19.6 | 9.8 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | |||||
50 | 50x 50 | 29.4 | 14.7 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 0.20 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | |||||
60 | 60x 60 | 49 | 19.6 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | |||||
80 | 80x 80 | 98 | 49 | 70 | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 60µm | 0.39 | |||
90 | 90x 90 | 117.6 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.49 | ||||||
100 | 100×100 | 147 | 36.0 | 30.0 | 33.0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.58 | ||||||
120 | 120×120 | 196 | 57.2 | 44.7 | 66.7 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.95 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Posizione testina micrometrica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Standard | |
119.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Centro (A) | |
119.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro invertiti (AR) | |
119.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | |
119.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro e superiore/inferiore invertiti (AZR) | |
118.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | 1-15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Attacco laterale - Lati destro/sinistro invertiti (CR) | |
188.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Standard | ||
188.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Centro (A) | ||
188.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro invertiti (AR) | ||
188.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | ||
188.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro e superiore/inferiore invertiti (AZR) | ||
188.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Attacco laterale - Lati destro/sinistro invertiti (CR) | ||
127.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Standard | |
127.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Centro (A) | |
127.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro invertiti (AR) | |
127.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | |
127.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro e superiore/inferiore invertiti (AZR) | |
127.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | Attacco laterale - Lati destro/sinistro invertiti (CR) | |
212.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Standard | ||
212.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Centro (A) | ||
212.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro invertiti (AR) | ||
212.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | ||
212.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro e superiore/inferiore invertiti (AZR) | ||
212.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Attacco laterale - Lati destro/sinistro invertiti (CR) | ||
253.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 61-90 | 61-90 | 50.1–100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Standard | ||
253.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 50.1–100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Centro (A) | ||
253.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 61-90 | 61-90 | 50.1–100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro invertiti (AR) | ||
253.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 50.1–100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | ||
253.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 50.1–100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro e superiore/inferiore invertiti (AZR) | ||
253.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 61-90 | 61-90 | 50.1–100 | ≤±10mm | 15.1-20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Attacco laterale - Lati destro/sinistro invertiti (CR) | ||
188.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Standard | |
188.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Centro (A) | |
188.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro invertiti (AR) | |
188.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | |
188.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro e superiore/inferiore invertiti (AZR) | |
188.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 90 | 90 | 117.6 | ±12.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Attacco laterale - Lati destro/sinistro invertiti (CR) | |
226.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Centro (A) | |
226.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro invertiti (AR) | |
226.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | |
226.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro e superiore/inferiore invertiti (AZR) | |
226.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Attacco laterale - Lati destro/sinistro invertiti (CR) | |
314.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Standard | |
314.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Centro (A) | |
314.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro invertiti (AR) | |
314.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | |
314.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Attacco centrale - Lati destro/sinistro e superiore/inferiore invertiti (AZR) | |
314.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 15.1-20 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Attacco laterale - Lati destro/sinistro invertiti (CR) |
Loading...
Metodo di avanzamento | Testine micrometriche | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | A rulli incrociati | Categoria | Corpo principale | Tipo | Asse X |
Rettilineità tavola(µm) | 30 | Parallelismo tavola(µm) | 30 | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito |
Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard | Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Posizione testina micrometrica
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali