Blocchi magnetici commutabili on-off con attrazione su tre lati

Blocchi magnetici commutabili on-off con attrazione su tre lati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ruotando la manopola, è possibile attivare e disattivare le superfici di assorbimento da (1) a (3). -- La manopola è realizzata in robusto acciaio inox. -Offre una maggiore efficienza di lavoro per l'assemblaggio e la lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi magnetici commutabili on-off con attrazione su tre lati:Immagine relativa
Componente  Materiale  Trattamento superficie
Corpo principaleEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica
MagnetiMagneti in neodimio-
ManopolaEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
HXBK40
Codice componenteForza di attrazione
 N {kgf}
Forza di attrazione
 N {kgf}
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoL1 pz.2~34~10
HXBK40235 {24}78 {8}528   
60490 {50}147 {15}1683   
Il valore della forza di attrazione è solo indicativo. Quando vengono attratti contemporaneamente più lati del materiale magnetico, la forza di attrazione può ridursi. Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXBK40
HXBK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo esterno L
(mm)

120.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1040

152.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche
• Superficie di attrazione ~ commutabile ON e OFF ruotando la manopola.
• Manopola in robusto acciaio inox.
• Migliora l'efficienza di assemblaggio e lavorazione.

Informazioni di base

Magnete (Materiale) Magneti in neodimio Tipo Blocchi magnetici con attrazione su tre lati

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico