Boccole di centraggio / ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per perni di posizionamento/In lega di rame/Dritte:Immagine relativa
MaterialeTipo
Dp6Dm6
EN CC762S Equiv. (Ottone ad alta resistenza)JBADJBADM

Specifiche

Cod. comp.-L
JBAD6
JBHDM10
-
-
10
20
Cod. comp.Selezione LSpessore (N)RDTolleranza DPrezzo unitario
TipodTolleranza Dp6m6JBADJBADM
(Dp6)
JBAD


(Dm6)
JBADM
 5G6+0.012
+0.004
5681012152.50.510+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
 6568101215162
 8+0.014
+0.005
5681012151620212+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10681012151620252.515
12+0.017
+0.006
8101215162025303118
13101215162025304.522+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15121516202530525
16121516202530526
20+0.020
+0.007
1215162025305230
251620253035535+0.042
+0.026
+0.025
+0.009

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JBAD5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBAD6-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]
JBAD8-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]
JBAD10-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBAD12-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD13-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD15-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD16-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD20-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBAD25-[16,​20,​25,​30,​35]
JBADM5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBADM6-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]
JBADM8-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]
JBADM10-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBADM12-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM13-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM15-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM16-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM20-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBADM25-[16,​20,​25,​30,​35]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Tolleranza D.E. selezionabile Lungh. L
(mm)
1 9 giorni 10510p65 ~ 15
1 9 giorni 10610p65 ~ 16
1 9 giorni 10812p65 ~ 20
1 9 giorni 101015p66 ~ 25
1 9 giorni 101218p68 ~ 30
1 9 giorni 101322p610 ~ 30
1 9 giorni 101525p612 ~ 30
1 9 giorni 101626p612 ~ 30
1 9 giorni 102030p612 ~ 30
1 9 giorni 102535p616 ~ 35
1 9 giorni 10510m65 ~ 15
1 9 giorni 10610m65 ~ 16
1 9 giorni 10812m65 ~ 20
1 9 giorni 101015m66 ~ 25
1 9 giorni 101218m68 ~ 30
1 9 giorni 101322m610 ~ 30
1 9 giorni 101525m612 ~ 30
1 9 giorni 101626m612 ~ 30
1 9 giorni 102030m612 ~ 30
1 9 giorni 102535m616 ~ 35

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole per perni di posizionamento/In lega di rame/Dritte:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Materiale EN CC762S Equiv. (Ottone ad alta resistenza) Trattamento superficie Non fornito
Specifiche D.I. Profilo circolare Fissaggio supporto Non fornito

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico