Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
Pieni | Cavi | |
FGSTN | FGSTA | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L |
FGSTN10 FGSTA20 | - - | 100 200 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | (d) | Prezzo unitario | |||||||
FGSTN | FGSTA | |||||||||
Tipo | Df8 | Min L ~ 200 | 201~400 | 401~450 | Min L ~ 200 | 201~400 | 401~450 | |||
FGSTN FGSTA | 10 | -0.013 -0.035 | 35~450 | 8 | ||||||
12 | -0.016 -0.043 | 35~450 | 10 | |||||||
15 | 40~450 | 12.6 | ||||||||
20 | -0.020 -0.053 | 45~450 | 16 | |||||||
25 | 50~450 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FGSTA10-[35-450/1] |
FGSTA12-[35-450/1] |
FGSTA15-[40-450/1] |
FGSTA20-[45-450/1] |
FGSTA25-[50-450/1] |
FGSTN10-[35-450/1] |
FGSTN12-[35-450/1] |
FGSTN15-[40-450/1] |
FGSTN20-[45-450/1] |
FGSTN25-[50-450/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tipo montante | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | 10 | 35 ~ 450 | Cavo | Tubi | ||
1 | 8 giorni | 10 | 12 | 35 ~ 450 | Cavo | Tubi | ||
1 | 8 giorni | 10 | 15 | 40 ~ 450 | Cavo | Tubi | ||
1 | 8 giorni | 10 | 20 | 45 ~ 450 | Cavo | Tubi | ||
1 | 8 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 450 | Cavo | Tubi | ||
1 | 8 giorni | 10 | 10 | 35 ~ 450 | Pieni | Pieni | ||
1 | 8 giorni | 10 | 12 | 35 ~ 450 | Pieni | Pieni | ||
1 | 8 giorni | 10 | 15 | 40 ~ 450 | Pieni | Pieni | ||
1 | 8 giorni | 10 | 20 | 45 ~ 450 | Pieni | Pieni | ||
1 | 8 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 450 | Pieni | Pieni |
Loading...
Tipo | Profilo circolare | Profilo estremità albero (sinistra) | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito | Memoria | Con scala |
Pilota (Estremità concava-convessa) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tipo montante
Profilo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali