Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
DKFR3 DKVBN8 |
Codice componente | T1 | (T) | Sedi chiave B | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | G(PF) | |||
DKRKN | 1 | 1/8 | 4 | 12 | |
2 | 1/4 | 5 | 16 | ||
3 | 3/8 | 6 | 19 | ||
4 | 1/2 | 7 | 24 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DKRKN1 |
DKRKN2 |
DKRKN3 |
DKRKN4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8 | |
3.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4 | |
4.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8 | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 |
Loading...
Fluidi applicabili | Aria, acqua, olio industriale |
Pressione d'esercizio normale | 3.5MPa |
Pressione di esercizio max | 7.0MPa |
Gamma di temperature di esercizio | -20 ~ 100˚C (senza congelamento) |
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del tubo applicabile | Tubi in rame | Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Trattamento superficie | Non fornito |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali