Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSCSM20
Cod. comp. |
KSCPM10 |
Cod. comp. | Diam. fil. T | (L) | D | Sedi chiave H | d | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | ||||||
KSCSM | 20 | R 1/4 | 50 | 19.5 | 17 | 6 | 57 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KSCSM20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Materiale guarnizione | Gamma temp. d'esercizio | Fluido applicabile | Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2) | Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2) |
Gomma nitrilica (NBR) | -20°C~80°C | Aria | 1.0(10) | 1.5(15) |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.0 | Diam. filettatura | R1/4 |
Si trova sulla pagina di Raccordi dell'aria / Leggeri / A presa / Filettati, il codice articolo è il seguente: KSCSM20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSCSM20.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali