Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: MVBLE10
Marca: MISUMI
Prezzo: 31.24 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Profilo ventosa: Soffietti
Materiale: Gruppo gomma
Materiale gruppo gomma: [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva
Ambiente d'esercizio: Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici
Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio: -40~180 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MVBLE10
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVSLS | Ventose | VPSK | Spugna | Gomma cloroprenica |
MVBLN | VPBT | Soffietti | Gomma nitrilica | |
MVBLE | VPBE | Gomma siliconica conduttiva |
Cod. comp. |
MVSKS10 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo L | Prezzo unitario | |||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | 1 ~ 30 pz. | |||||||
MVSL (Con spugna) | S | 10 | 6 | 10 | 9.5 | 59.6 | 36.5 | 46.5 | 7.0~12.6 | |
15 | 6 | 15 | 9.5 | 59.6 | 36.5 | 47 | ||||
20 | 6 | 20 | 15.5 | 65.6 | 42.5 | 48.5 | ||||
25 | 6 | 25 | 15.5 | 65.6 | 42.5 | 50 | ||||
30 | 6 | 30 | 15.5 | 65.6 | 42.5 | 50 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo L | Prezzo unitario | ||||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | 1 ~ 30 pz. | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVBLN | MVBLE | |||||||
MVBL (Soffietti) | N E | 10 | 6 | 10 | 16 | 66.1 | 43 | 48 | 4.0~7.1 | ||
20 | 6 | 20 | 19 | 69.1 | 46 | 51.5 | 7.0~12.6 | ||||
30 | 6 | 30 | 23 | 73.1 | 50 | 55 | |||||
40 | 6 | 40 | 30 | 80.1 | 57 | 63.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVBLE10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | Con attacchi | Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Ventose / ventose a molla, laterali: a semplice effetto (forma a L), tipo spugna/soffietto, il codice articolo è il seguente: MVBLE10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MVBLE10.
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Tipo
Profilo ventosa
Materiale
Materiale gruppo gomma
Diametro esterno (d)(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MVBLE20 |
MVBLE30 |
MVBLE40 |
MVBLN10 |
MVBLN20 |
MVBLN30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo ventosa | Materiale | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza | -40~180 | 20 | ||
33.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza | -40~180 | 30 | ||
36.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza | -40~180 | 40 | ||
29.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
30.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 20 | ||
31.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 30 |