Codice articolo del costruttore: HHPNT5-2
Marca: MISUMI
Prezzo: 2.77 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Numero di fori: 2
Lunghezza A: 34 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HHPNT5-2
Codice componente | - | Numero di fori |
HHPSN6 HHPSNT8 HHPNT5 | - | 3 |
Codice componente | Numero di fori | B | A | P | M | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~500 | |||||
HHPNT | 5 | 2 | 9 | 34 | 25 | 5 | ||
3 | 59 | |||||||
6 | 2 | 10 | 40 | 30 | 6 | |||
3 | 70 | |||||||
8 | 2 | 12 | 49 | 37 | ||||
3 | 86 | |||||||
845 | 2 | 55 | 43 | |||||
3 | 98 | |||||||
HHPFNT | 5 | 2 | 14 | 33 | 20 | 5 | ||
6 | 2 | 16 | 38 | 25 | 6 | |||
8 | 2 | 18 | 48 | 30 |
Cerniere | N. | Numero di fori | Dado per cerniera applicabile | |
HHPSN HHPSJ HHPSDT HHPSNH SHPSNA HHPNL HHPSSD | HHPBSN SHHPS HHPSNA HHPMGS SHHPSZ HHPNR | 5 | 2 | HHPNT5-2 |
6 | HHPNT6-2 | |||
8 | HHPNT8-2 | |||
8-45 | HHPNT845-2 | |||
HHPSF | 8-6 | HHPNT8-2 | ||
845-6 | ||||
SHHPS | 5 | 3 | HHPNT5-3 | |
6 | HHPNT6-3 | |||
8 | HHPNT8-3 | |||
845 | HHPNT845-3 | |||
HHPFLN HHPFDLN HHPFDRN | HHPFRN | 5 | 2 | HHPFNT5-2 |
6 | HHPFNT6-2 | |||
8 | HHPFNT8-2 | |||
8-45 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPNT5-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di fori | Lunghezza A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 34 |
Loading...
Tipo corpo principale | Componenti correlati |
---|
Si trova sulla pagina di Piastre di base per cerniere / filettatura interna / M5-M6 / acciaio inox / grezzo, il codice articolo è il seguente: HHPNT5-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HHPNT5-2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Numero di fori
Lunghezza A(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HHPFNT5-2 |
HHPFNT6-2 |
HHPFNT8-2 |
HHPNT5-3 |
HHPNT6-2 |
HHPNT6-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di fori | Lunghezza A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 33 | |
3.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 38 | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 48 | |
2.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 59 | |
2.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 40 | |
3.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 70 |