Cerniere piatte per profili da costruzione / svasature coniche / smontabili / boccola in plastica, molle a tazza / alluminio estruso / MISUMI (HHPBSNC5)

Cerniere piatte per profili da costruzione / svasature coniche / smontabili / boccola in plastica, molle a tazza / alluminio estruso / MISUMI HHPBSNC5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HHPBSNC5

Marca: MISUMI

Prezzo: 6.23

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Carico ammesso: 98 N

Trattamento superficie corpo principale: [Anodizzazione trasparente] Anodizzato nero

Larghezza (W): 36 mm

Kit vite, dado: Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HHPBSNC5

Cerniere in alluminio -Corte-:Immagine relativa
Materiale: EN AW-6063-T5 Equiv., Boccola: Resina acetalica
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HHPSNC5
HHPBSNL8-45
HHPSDT6
Codice componente* Carico ammessoMassa gWJSTERAnodizzato trasparenteAnodizzato nero
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.kgN1 ~ 8 pz.9~1001 ~ 8 pz.9~100
HHPSNC
HHPBSNC
(Anodizzato nero)
5109819367.5213.555    
624488325.55.5    
827621042    
8-4515147368016.5474.5    
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHPBSNC5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(N)
Trattamento superficie corpo principale Larghezza (W)
(mm)
Kit vite, dado

6.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1098[Anodizzazione trasparente] Anodizzato nero36Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Lunghezza(mm) 26
Materiale corpo principale EN AW-6063 Equiv. Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Montaggio a vite
Foro per vite di montaggio Vite testa extra bassa

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte per profili da costruzione / svasature coniche / smontabili / boccola in plastica, molle a tazza / alluminio estruso / MISUMI, il codice articolo è il seguente: HHPBSNC5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HHPBSNC5.

Tipologia prodotto

Codice componente
HHPBSNC5-SET
HHPBSNC5-SST
HHPBSNC6
HHPBSNC6-SET
HHPBSNC6-SST
HHPBSNC8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(N)
Trattamento superficie corpo principale Larghezza (W)
(mm)
Kit vite, dado

8.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Anodizzazione trasparente] Anodizzato nero36SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

9.19 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Anodizzazione trasparente] Anodizzato nero36SST (Con vite e dado in acciaio inox)

7.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Anodizzazione trasparente] Anodizzato nero48Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

9.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Anodizzazione trasparente] Anodizzato nero48SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

10.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Anodizzazione trasparente] Anodizzato nero48SST (Con vite e dado in acciaio inox)

7.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1098[Anodizzazione trasparente] Anodizzato nero62Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

Prodotti complementari

Supporto tecnico