Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHPSNC5 HHPBSNL8-45 HHPSDT6 |
Codice componente | * Carico ammesso | Massa g | L | W | K | P | J | S | N | E | A | R | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | kg | N | Passante | Svasato con. | 1 ~ 8 pz. | 9~50 | ||||||||||
HHPSDT | 5 | 10 | 98 | 23 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5.5 | 5 | ||
6 | 35 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | ||||||
8 | 51 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 9.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPSDT5 |
HHPSDT5-SET |
HHPSDT5-SST |
HHPSDT6 |
HHPSDT6-SET |
HHPSDT6-SST |
HHPSDT8 |
HHPSDT8-SET |
HHPSDT8-SST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Larghezza (W) (mm) | Kit vite, dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | 36 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | |
7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | 36 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
7.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 36 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | |
8.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | |
8.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
10.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63 | 62 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) |
Loading...
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Con piastra quadrata | Carico ammesso(N) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN AW-6063 Equiv. | Trattamento superficie corpo principale | Anodizzato trasparente | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
Metodo di montaggio | Montaggio a vite | Foro per vite di montaggio | Vite testa extra bassa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Kit vite, dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali