Cerniere piatte per profili strutturali / svasature coniche / perni scanalati / Nylon / MISUMI (HHPSJC6-SET)

Cerniere piatte per profili strutturali / svasature coniche / perni scanalati / Nylon / MISUMI HHPSJC6-SET

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HHPSJC6-SET

Marca: MISUMI

Prezzo: 8.82

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza (W): 48 mm

Kit vite, dado: SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HHPSJC6-SET

Cerniere in plastica -Compatte-:Immagine relativa
Materiale: Piastra cerniera: Nylon 6, Albero: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-Colore
HHPSJ6
HHPSJC8
HHPMGS5
-

 

B

 
Codice componente* Carico ammessoMassa
(g)
WJSERPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.kgN1 ~ 9 pz.10~100
HHPSJC5109812.5367.521105  
6109815.848832115.5  
8109826.2621042115.5  
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHPSJC6-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza (W)
(mm)
Kit vite, dado

8.82 €

1 Disponibile 5 giorni 48SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Lunghezza(mm) 32
Carico ammesso(N) 98 Materiale corpo principale Nylon 6 Trattamento superficie corpo principale Non fornito
Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Montaggio a vite Foro per vite di montaggio Vite testa extra bassa

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte per profili strutturali / svasature coniche / perni scanalati / Nylon / MISUMI, il codice articolo è il seguente: HHPSJC6-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HHPSJC6-SET.

Tipologia prodotto

Codice componente
HHPSJC5-SET
HHPSJC5-SST
HHPSJC6
HHPSJC6-SST
HHPSJC8
HHPSJC8-SET
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza (W)
(mm)
Kit vite, dado

7.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

8.14 €

1 Disponibile 5 giorni 36SST (Con vite e dado in acciaio inox)

7.06 €

1 Disponibile 5 giorni 48Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

9.06 €

1 Disponibile 5 giorni 48SST (Con vite e dado in acciaio inox)

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

62Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

9.45 €

1 Disponibile 5 giorni 62SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

Prodotti complementari

Supporto tecnico