Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / boccola in POM / alluminio estruso / MISUMI (HHPMGS6)

Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / boccola in POM / alluminio estruso / MISUMI HHPMGS6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HHPMGS6

Marca: MISUMI

Prezzo: 11.07

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Lunghezza: 47 mm

Larghezza (W): 48 mm

Kit vite, dado: Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HHPMGS6

Cerniere a bassa produzione di particolato (In alluminio):Immagine relativa
Cerniere a bassa produzione di particolato (In alluminio):Immagine relativa
Materiale: EN AW-6063-T5 Equiv.
Boccola: Resina acetalica impregnata d'olio
Trattamento superficie: Nichelatura chimica

Specifiche

Codice componente-Colore
HHPSJ6
HHPSJC8
HHPMGS5
-

 
B

 
Codice componente* Carico ammessoMassa gLWKPJSNERPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 8 pz.9~50
TipoN.kgNPassanteSvasato con.
HHPMGS5109822473611257.5215.51155  
633488.5308326.5135.55.5  
848636213371042  
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHPMGS6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Larghezza (W)
(mm)
Kit vite, dado

11.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104748Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Carico ammesso(N) 98
Ambiente d'esercizio Resistenza all'abrasione Materiale corpo principale EN AW-6063 Equiv. Trattamento superficie corpo principale Nichelatura chimica
Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Montaggio a vite Foro per vite di montaggio Vite testa extra bassa

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / boccola in POM / alluminio estruso / MISUMI, il codice articolo è il seguente: HHPMGS6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HHPMGS6.

Tipologia prodotto

Codice componente
HHPMGS5
HHPMGS5-SST
HHPMGS6-SST
HHPMGS8
HHPMGS8-SST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Larghezza (W)
(mm)
Kit vite, dado

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 104736Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

13.03 €

1 Disponibile 5 giorni 104736SST (Con vite e dado in acciaio inox)

14.74 €

1 Disponibile 5 giorni 104748SST (Con vite e dado in acciaio inox)

12.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106362Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 106362SST (Con vite e dado in acciaio inox)

Prodotti complementari

Supporto tecnico