Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Fori su un lato |
SHHPSL5 | - | 3 |
Codice componente | Fori su un lato | * Carico ammesso | Massa (g) | L | W | SHHPSL SHHPSR | SHHPSLC SHHPSRC | K | P | J | S | N | T | (E) | (R) | CR | D | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | kg | N | Passante | Svasato con. | 1 ~ 8 pz. | 9~100 | |||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||
SHHPSL SHHPSLC (Per applicazione a sinistra) SHHPSR SHHPSRC (Per applicazione a destra) | 5 | 2 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 19 | 14 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 8.6 (Per vite M4) | 2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5 | ||
3 | 11 | 108 | 55 | 66 | 31 | 26 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 12 | 117 | 49 | 48 | 48 | 22 | 17 | 9 | 30 | 8 | 32 | ||||||||||
3 | 15 | 147 | 80 | 78 | 37 | 32 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 29 | 24 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 10.6 (Per viti M5) | 3 | 6.1 | 6.1 | 5 | 6 | |||
3 | 38 | 372 | 185 | 96 | 47 | 42 | ||||||||||||||||
845 | 2 | 30 | 294 | 162 | 70 | 80 | 34 | 29 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | ||||||||||
3 | 40 | 392 | 266 | 113 | 56 | 51 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Carico ammesso (N) | Larghezza (W) (mm) | Tipo invertito | Kit vite, dado | Numero di fori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41 | 88 | 36 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
10.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41 | 88 | 36 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 66 | 108 | 36 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 66 | 108 | 36 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
7.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 48 | 117 | 48 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
11.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | 117 | 48 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | 147 | 48 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
16.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | 147 | 48 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
11.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 59 | 245 | 62 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
15.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 59 | 245 | 62 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 96 | 372 | 62 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
21.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 96 | 372 | 62 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
12.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 70 | 294 | 80 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
16.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 70 | 294 | 80 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
16.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 113 | 392 | 80 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
22.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 113 | 392 | 80 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
6.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41 | 88 | 36 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
10.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41 | 88 | 36 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 66 | 108 | 36 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 66 | 108 | 36 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | 117 | 48 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
11.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | 117 | 48 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | 147 | 48 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
16.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | 147 | 48 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
11.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 59 | 245 | 62 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
15.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 59 | 245 | 62 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 96 | 372 | 62 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
21.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 96 | 372 | 62 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
12.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 70 | 294 | 80 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
16.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 70 | 294 | 80 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
16.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 113 | 392 | 80 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
22.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 113 | 392 | 80 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
6.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41 | 88 | 36 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
10.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41 | 88 | 36 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 66 | 108 | 36 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 66 | 108 | 36 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
7.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 48 | 117 | 48 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
11.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | 117 | 48 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | 147 | 48 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
16.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | 147 | 48 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
11.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 59 | 245 | 62 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
15.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 59 | 245 | 62 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 96 | 372 | 62 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
21.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 96 | 372 | 62 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
12.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 70 | 294 | 80 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
16.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 70 | 294 | 80 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
16.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 113 | 392 | 80 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
22.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 113 | 392 | 80 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
6.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41 | 88 | 36 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
10.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41 | 88 | 36 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
10.15 € 5.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 66 | 108 | 36 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 66 | 108 | 36 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | 117 | 48 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
11.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | 117 | 48 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | 147 | 48 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
16.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | 147 | 48 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 | |
11.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 59 | 245 | 62 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 2 | |
15.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 59 | 245 | 62 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 2 | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 96 | 372 | 62 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 3 | |
21.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 96 | 372 | 62 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 3 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Vite testa extra bassa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Tipo invertito
Kit vite, dado
Numero di fori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali