Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome componente | Materiale |
Piastra cerniera | EN 1.4301 Equiv. |
Giunto in plastica | Resina acetalica |
Albero | EN 1.4305 Equiv. |
Piastra | EN 1.4301 Equiv. |
Perno di innesto | EN 1.4567 Equiv. |
Codice componente |
HHPT7 |
Codice componente | Coppia nominale* | Massa (g) | L | W | P | J | S | T | E | R | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | N • m | kgf • cm | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | |||||||||
HHPT | 3 | 0.35 | 3.4 | 15 | 32 | 36 | 18 | 7.5 | 21 | 1.2 | 4.25 | 7.5 | ||
7 | 0.7 | 6.9 | 28 | 40 | 48 | 26 | 8 | 32 | 1.2 | 4.75 | 8.5 | |||
15 | 1.5 | 14.7 | 64 | 50 | 48 | 36 | 8 | 32 | 2 | 6.5 | 12 | |||
* La coppia nominale ha un margine di errore compreso tra +40% e -20%. * Il valore della coppia nominale si riferisce a una singola cerniera. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPT3 |
HHPT3-SET |
HHPT7 |
HHPT7-SET |
HHPT15 |
HHPT15-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Larghezza (W) (mm) | Kit vite, dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 36 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | |
8.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 36 | SET (Kit di viti e dadi applicabili) | |
7.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 48 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | |
10.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 48 | SET (Kit di viti e dadi applicabili) | |
10.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 48 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | |
13.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 48 | SET (Kit di viti e dadi applicabili) |
Loading...
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Con piastra quadrata | Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Funzione aggiuntiva | Con funzione di serraggio | Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Foro rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Kit vite, dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali