Corde a sezione tonda / Corde a sezione trapezoidale - In gomma / In spugna (KMHN8-3M)

Corde a sezione tonda / Corde a sezione trapezoidale - In gomma / In spugna
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KMHN8-3M

Marca: MISUMI

Prezzo: 91.02

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Profilo cordone in gomma: Sezione tonda

Materiale: Gomma

Dettaglio materiale: Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR)

Larghezza A: 8 mm

Lungh. L: 3M (3000) mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KMHN8-3M

Corde a sezione tonda / Corde a sezione trapezoidale - In gomma/In spugna:Immagine relativa
Con sezione a cupolaCon sezione a cupola trapezoidaleMaterialeDurezzaColore
KMHNKYHNGomma nitrilica (NBR)Shore A70Nero
KMHSKYHSGomma siliconica (SI)Rosso bruno
KMHFKYHFGomma fluorurata (FPM)Nero
KMHNS-Gomma spugna cloroprenicaAsker C20Nero
KMHSS-Gomma spugna siliconicaAsker C25Arancione

Specifiche

Codice componente-L
KMHN8
KMHNS15
-
-
250
10M

Il prezzo di questo prodotto è pari al prezzo unitario indicato in tabella moltiplicato per il moltiplicatore materiale.
(Es.) Codice componente - L >>
(Prezzo unitario) x (Moltiplicatore materiale) = Prezzo unitario del tipo standard
         
  KMHS8 - 20
■Standard di precisione
Tolleranza dimensione L
LTolleranza
200 o inf.±1.5
201~400±2.0
401 o più±3.5
■Con sezione a cupola
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione L (Metro)
TipoAL
KMHN
(Nitrilica)
KMHS
(Siliconica)
KMHF
(Fluorurata)
820~9991M
3M
5M
10M
10
12
15
16
■Con sezione a cupola trapezoidale
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione L (Metro)
TipoAL
KYHN
(Nitrilica)
KYHS
(Siliconica)
KYHF
(Fluorurata)
820~9991M
3M
5M
10M
10
12
16
20
■Con sezione a cupola (In spugna)
Codice componenteSelezione L (Metro)
TipoA
KMHNS
(Spugna cloroprenica)
KMHSS
(Spugna siliconica)
101M
3M
5M
10M
15
15A
20
■Con sezione a cupola
Codice componenteTolleranza dimensione ABHRPrezzo unitario
L
Incrementi di 1mmSelezione (Metro)
TipoA20~100101~200201~300301~600601~800801~9991M3M5M10M
KMHN (x1.0)
Nitrilica
KMHS (x1.5)
Siliconica
KMHF()
Fluorurata
( ) Moltiplicatore materiale
8±0.2484          
105105          
126126          
157.5157.5          
168168          
Moltiplicatore di materiale per gomma fluorurata KMHF: Quando A=8, 10 o 12, (Prezzo unitario x4.0). Quando A=15 o 16, (Prezzo unitario x5.0).
■Con sezione a cupola trapezoidale
Codice componenteTolleranza dimensione ABHRPrezzo unitario
L
Incrementi di 1mmSelezione (Metro)
TipoA20~100101~200201~300301~600601~800801~9991M3M5M10M
KYHN (x1.0)
Nitrilica
KYHS (x1.5)
Siliconica
KYHF ()
Fluorurata
( ) Moltiplicatore materiale
8±0.2482.8          
105102.8          
126123          
168164          
2010205          
Moltiplicatore di materiale per gomma fluorurata KMHF: Quando A=8, 10 o 12, (Prezzo unitario x4.0). Quando A=15 o 16, (Prezzo unitario x5.0).
■Con sezione a cupola in spugna
Codice componenteTolleranza dimensione ABHRPrezzo unitario
Selezione L (Metro)
TipoA1M3M5M10M
KMHNS (x1.0)
Spugna cloroprenica
KMHSS (x1.5)
Spugna siliconica
( ) Moltiplicatore materiale
10±1.05105    
152.5107.5    
15A7.5157.5    
20102010    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KMHN8-3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo cordone in gomma Materiale Dettaglio materiale Larghezza A
(mm)
Lungh. L
(mm)
Spessore H
(mm)

91.02 €

1 Disponibile 7 giorni 10Sezione tondaGommaGomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR)83M (3000)-

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico