Rulli guida verticali (TGRA20-20)

Rulli guida verticali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rulli guida verticali
  • Rulli guida verticali
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TGRA20-20

Marca: MISUMI

Prezzo: 27.34

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Materiale rullo: [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000

D.E.: 20 Ø

Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Durezza rivestimento: - Shore A

T: 20 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGRA20-20

Rulli guida verticali:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
RulloAlberoAnello di sicurezzaCuscinettoRulloAlberoAnello di sicurezza
TGRBEN 1.1191 equiv.EN 1.1191 equiv.Acciaio per molleAcciaioNichelatura chimicaNichelatura chimica-
TGRSEN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.---
TGRALega Al 5000EN 1.1191 equiv.Acciaio per molleAnodizzato trasparenteNichelatura chimica-
TGRAU EN AW-5052 equiv. EN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.Rivestimento con uretano (Colore naturale)
Shore A90
--
TGRSUEN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.--

Specifiche

Codice componente-L
TGRS30
TGRSU30
-
-
30
50
Codice componenteSelezione
L
Nd ℓ CBrnmdhD1FM (Grossa)WCuscinettoAnelli sicur. stdPrezzo unitario
TipoDusatoProfiloJIS nominaleTGRBTGRSTGRATGRAUTGRSU
Solo nucleo
TGRB
(EN 1.1191 equiv.)
TGRS
(EN 1.4301 equiv.)
TGRA
(Lega di alluminio serie 5000)
Uretano
TGRAU
(Lega di alluminio serie 5000)
TGRSU
(EN 1.4301 equiv.)

202025   1069108520.71015568696ZZTipo EN.5   --
  304050   --
252025        
  304050     
302025   8121210730.915196810698ZZN.7     
  304050     
352025   101515139.61.15182210136900ZZTipo CN. 10     
  304050     
402025   1218181411.52428812146001ZZN.12     
  304050     
50 25   2432106201ZZ     
  304050     

Varianti

Rulli guida verticali:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TGRA20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale rullo D.E.
(Ø)
Trattamento superficie Durezza rivestimento
(Shore A)
T
(mm)

27.34 €

1 Disponibile 9 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 500020Anodizzato trasparente-20

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rulli guida verticali:Immagine relativa

Informazioni di base

Con albero Articolato Tipo rotella Profilo piatto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale cuscinetto Acciaio Materiale rivestimento Uretano

Prodotti complementari

Supporto tecnico