Codice articolo del costruttore: ENHS35
Marca: MISUMI
Prezzo: 23.31 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Materiale cuscinetto: [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.
Con anello esterno: [Piatto] Piatto con staffa
Diametro esterno D: 35 Ø
Larghezza B: 9 mm
Gamma di carichi ammessi: 100.1-200.0 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ENHS35
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |||
Piatti | Arrotondati | Plastica superficie | Cuscinetto | Albero | Albero | |
ENHS | - | Resina acetalica | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4301 equiv. | - | Staffa (Anodizz. trasparente) Dado (M6) |
ENH | ERNH | EN 1.3505 equiv. | JIS SWCH | Cromatura trivalente |
Codice componente |
EB24 ERB24 EUB24 EKB35 |
Codice componente | Carico ammesso N ( ) indica EN 1.4301 equiv. | F | R | h | B | M (Grossa) | J | Presa esag. G | Cuscinetto usato | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D | Piatti | Arrotondati | Piatti | Arrotondati | ENHS | ENH | ERNH | ||||||||
Piatti | Arrotondati | 24 | 78.4 (39.2) | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 37 | 38 | 2.5 | 696ZZ | |||
ENHS ENH | ERNH | 26 | 6 | 10 | 8 | 8 | 39 | 39 | 5 | 608ZZ | ||||||
30 | 176 (88) | 8 | 8 | 9 | 9 | 40 | 40 | |||||||||
35 | 10.5 | 5.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ENHS35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale cuscinetto | Con anello esterno | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Piatto] Piatto con staffa | 35 | 9 | 100.1-200.0 | 176 |
Loading...
Materiale superficie | Resina acetalica (standard) | Tipo di montaggio | Prigioniero filettato con presa esagonale | Ambiente d'esercizio | Standard (Per carichi leggeri) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo testa filettata | Attacco a esag. incassato | Misura nominale vite M(mm) | 6 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti in tecnopolimero con staffa, il codice articolo è il seguente: ENHS35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ENHS35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale cuscinetto
Con anello esterno
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ENH35 |
ENHS24 |
ENHS26 |
ERNH24 |
ERNH26 |
ERNH30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale cuscinetto | Con anello esterno | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Piatto] Piatto con staffa | 35 | 9 | 100.1-200.0 | 176 | |
23.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Piatto] Piatto con staffa | 24 | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
23.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Piatto] Piatto con staffa | 26 | 8 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
15.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Tipo sferico] Tipo R con staffa | 24 | 7 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Tipo sferico] Tipo R con staffa | 26 | 8 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Tipo sferico] Tipo R con staffa | 30 | 9 | 100.1-200.0 | 176 |