Larghezza cava 6mm / A 1 cava

Larghezza cava 6mm / A 1 cava

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.


Telaio piatto 8,5 mm × 16 mm e 10 mm × 20 mm. [Forma della scanalatura per dadi serie 5.

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Larghezza cava 6mm/a 1 cava:Immagine relativa
Larghezza cava 6mm/a 1 cava:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFSFIN5-1020-1200
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Tappi per profilati applicabiliPrezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoN.Profilatoℓxℓy
HFSPURE5851650~30000.23830.05x1040.24x104-  
HFSFIN10200.361310.12x1040.53x104HFCFIN5-1020  
Quando L<300mm
I prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.
Quando L≥300mm
Per calcolare il prezzo:
Prezzo unitario/m x lunghezza complessiva specificata = Prezzo di vendita

Varianti

Larghezza cava 6mm/a 1 cava:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSFIN5-1020-[50-3000/1]
HFSPURE5-8516-[50-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato: Spessore
(mm)
Misura profilato: Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 10102050 ~ 3000
1 5 giorni 108.51650 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Senza spallamento N. profilato 5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico