Unità di livellamento con piastra superiore / Con rotella zigrinata

Unità di livellamento con piastra superiore / Con rotella zigrinata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Meno scivoloso dei prodotti tradizionali, disponibile anche con funzione girevole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità di livellamento con piastra superiore/Con rotella zigrinata:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficie
Corpo principaleBaseBulloneBullone
Resina acetalicaElastomeroJIS SWCHCromatura trivalente

Specifiche

Cod. comp.-M-A-Colore corpo
NFBG32
-6-25-W
Cod. comp.M (Fil. grossa)AColore corpoEdtCarico ammesso (kN)Massa (g)Prezzo unitario
TipoD
NFBG32625B (Nero)
W (Bianco)
16.527450.818
8306.529
4083035135
10327.851

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NFBG32-6-25-B
NFBG32-6-25-W
NFBG32-8-30-B
NFBG32-8-30-W
NFBG40-8-30-B
NFBG40-8-30-W
NFBG40-10-32-B
NFBG40-10-32-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza D
(mm)
Carico ammesso (Dettagli)
(kN)
Lunghezza vite A
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Colore corpo

3.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10320.8256B (Nero)

3.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10320.8256W (Bianco)

3.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10320.8308B (Nero)

3.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10320.8308W (Bianco)

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10401308B (Nero)

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10401308W (Bianco)

4.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104013210B (Nero)

4.42 €

1 Disponibile 5 giorni 104013210W (Bianco)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Unità di livellamento con piastra superiore/Con rotella zigrinata:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Tipo di montaggio Materiale filettatura JIS-SWCH Trattamento superficie filettatura Cromatura trivalente
Materiale corpo Resina acetalica Altezza corpo principale(mm) 16.5 Proprietà Standard

Prodotti complementari

  • Basi per piano Basi per piano

    MISUMI Prezzo standard 1.76 € Giorni spedizione: Stesso giorno

  • Basi per piano Basi per piano

    MISUMI Prezzo standard 2.65 € Giorni spedizione: Stesso giorno

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico