Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Bullone di regolazione | Stabilizzatore | Gomma | ||||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Durezza | |
KHWM-C | Ghisa nodulare duttile | Finitura a forno | EN 1.1191 Equiv. | Zincatura elettrolitica | - | - | - | - |
KHWM-P | Gomma nitrilica (Blu) | Shore A95 | ||||||
KHWM-SC | EN 1.0038 Equiv. | Zincatura elettrolitica | - | - | ||||
KHWM-SP | Gomma nitrilica (Blu) | Shore A95 |
Cod. comp. |
KHWM-SC56 |
Cod. comp. | A | C | H | h1 | h2 | Y | E | F | Dim. bullone di regol. | Stabilizzatore | Tampone | Carico verticale ammesso (kN) | Regolazione altezza (mm) | Precisione livel. (mm/giro) | Angolo regol. inclinazione | Massa (kg) | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | H | B | b | D | d | W | V | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | |||||||||||||||
Senza stabilizzatore | Senza tampone | KHWM-C | 47 | 110 | 115 | 47 | 41 | 53 | 20 | 64 | 51 | 22 | 12 | - | - | - | - | 50 | ±6 | 0.24 | - | 3.3 | ||
51 | 130 | 140 | 51 | 45 | 57 | 74 | 66 | 70 | 5.4 | |||||||||||||||
Con tampone | KHWM-P | 52 | 110 | 115 | 52 | 46 | 58 | 64 | 51 | 111 | 106 | 16 | 3.4 | |||||||||||
56 | 130 | 140 | 56 | 50 | 62 | 74 | 66 | 136 | 126 | 25 | 5.5 | |||||||||||||
Con stabilizzatore | Senza tampone | KHWM-SC | 56 | 110 | 115 | 56 | 50 | 62 | 20 | 64 | 51 | 22 | 12 | 108 | 78 | - | - | 50 | ±3° | 3.6 | ||||
62 | 130 | 140 | 62 | 56 | 68 | 74 | 66 | 70 | 6.0 | |||||||||||||||
Con tampone | KHWM-SP | 61 | 110 | 115 | 61 | 55 | 67 | 64 | 51 | 111 | 106 | 16 | 3.7 | |||||||||||
67 | 130 | 140 | 67 | 61 | 73 | 74 | 66 | 136 | 126 | 25 | 6.1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KHWM-C47 |
KHWM-C51 |
KHWM-P52 |
KHWM-P56 |
KHWM-SC56 |
KHWM-SC62 |
KHWM-SP61 |
KHWM-SP67 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Stabilizzatori | Tampone | Altezza standard H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | 47 | |
333.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | 51 | |
347.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Fornito | 52 | |
381.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Fornito | 56 | |
330.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Fornito | Non fornito | 56 | |
360.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Fornito | Non fornito | 62 | |
373.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Fornito | Fornito | 61 | |
408.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Fornito | Fornito | 67 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Stabilizzatori
Tampone
Altezza standard H
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali