Cremagliera temprata a induzione / rettificata / angolo di pressione 20° Moduli 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 (RGEAH1.5-300-N)

Cremagliera temprata a induzione / rettificata / angolo di pressione 20° Moduli 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 RGEAH1.5-300-N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RGEAH1.5-300-N

Marca: MISUMI

Prezzo: 88.57

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Modulo (M)/Passo circolare (P): 1.5

Lunghezza L: 296.85 mm

Numero di denti effettivi: 63

Larghezza dente W (o D): 15 mm

Altezza cremagliera: 20 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RGEAH1.5-300-N

Cremagliere/Tempra a induzione/Molate/Angolo di pressione 20° Modulo 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieDurezza
RGEAHEN 1.1191 Equiv.Ossido neroDenti temprati a induzione
45~55HRC
Le superfici dei fori e dei denti non vengono trattate.

Specifiche

Codice componente-Nominale-Lavorazione fori
RGEAH1.0 -500-A
Codice componenteNominaleLavorazione foriNumero di denti effettiviLP (Passo)WHhB
(Passo foro)
M (Grossa)d1d2Z1K
(Numero di fori)
TipoModulo
RGEAH1.0 300N
(Nessuna lavorazione fori)
A
(Maschiato inferiore)
ST
(Maschiato laterale)
Z
(Svasato laterale)
95298.453.142101211180M33.56.53.52
500159499.513
1.5 30063296.854.712152018.5180M44.584.52
500106499.513
2.0 50079496.376.283202523180M55.59.55.53
2.5 50063494.87.854253027.5180M55.59.55.53
3.0 50053499.519.424303532180M55.59.55.53

Varianti

Cremagliere/Tempra a induzione/Molate/Angolo di pressione 20° Modulo 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RGEAH1.5-300-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza L
(mm)
Numero di denti effettivi Larghezza dente W (o D)
(mm)
Altezza cremagliera
(mm)
Lavorazione fori Variante con maschiatura sul lato

88.57 €

1 5 giorni 101.5296.85631520N (Senza lavor. fori)Senza variante

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Cremagliere/Tempra a induzione/Molate/Angolo di pressione 20° Modulo 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliere Trattamento termico Alta frequenza
Dente rettificato Fornito Trattamento superficie Ossido nero Lavorazione superficie terminale Lavorazione sui due lati

Si trova sulla pagina di Cremagliera temprata a induzione / rettificata / angolo di pressione 20° Moduli 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0, il codice articolo è il seguente: RGEAH1.5-300-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RGEAH1.5-300-N.

Tipologia prodotto

Codice componente
RGEAH1.0-500-N
RGEAH1.0-500-N-MC4
RGEAH1.0-500-N-WMC6
RGEAH1.5-300-N-MC6
RGEAH1.5-500-N
RGEAH1.5-500-N-MC5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza L
(mm)
Numero di denti effettivi Larghezza dente W (o D)
(mm)
Altezza cremagliera
(mm)
Lavorazione fori Variante con maschiatura sul lato

115.13 €

1 5 giorni 101499.511591012N (Senza lavor. fori)Senza variante

120.20 €

1 7 giorni 101499.511591012N (Senza lavor. fori)MC (Maschiatura su un lato)

125.27 €

1 7 giorni 101499.511591012N (Senza lavor. fori)WMC (Maschiatura sui due lati)

93.63 €

1 7 giorni 101.5296.85631520N (Senza lavor. fori)MC (Maschiatura su un lato)

141.71 €

1 5 giorni 101.5499.511061520N (Senza lavor. fori)Senza variante

146.78 €

1 7 giorni 101.5499.511061520N (Senza lavor. fori)MC (Maschiatura su un lato)

Prodotti complementari

Supporto tecnico