Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie (Rivestimento) | Durezza | ||
Nucleo | Cuscinetto | Frizione unidir. | |||
ROROWA | Lega di alluminio | Acciaio | EN 1.0330 equiv. | Anodizzato trasparente | - |
ROROWAU | Uretano (Colore naturale) |
Shore A90 | |||
ROROWAG | Shore A70 | ||||
ROROWAH | Shore A50 |
Codice componente | - | T | - | d | - | L |
ROROWA30 ROROWAU40 |
- |
T5 |
- - |
12 20 |
- - |
L300 L250 |
Codice componente | Selezione T spessore uretano |
d | L | Coppia ammessa frizione unidirezionale (Nm) | Cuscinetto usato | D1 | D2 | B1 | B | d1 | ||
Tipo | D | Incrementi di 10mm | Albero: tolleranza h5 | Albero: tolleranza h6 | ||||||||
Solo nucleo ROROWA Uretano indurito ROROWAU ROROWAG ROROWAH |
20 | 3 5 |
8 | 50~100 | 3.2 | 1.6 | B688ZZ | 12 | 16 | 5 | 12 | 10 |
30 | 12 | 50~300 | 12.2 | 6.1 | B6901ZZ | 18 | 24 | 6 | 16 | 15 | ||
40 | 20 | 28.5 | 14.3 | B6804ZZ | 26 | 32 | 7 | 16 | 22 | |||
50 | 20 | B6904ZZ | 26 | 37 | 9 | 16 | 22 | |||||
25 | 66 | 33 | B6905ZZ | 32 | 42 | 9 | 20 | 27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Metal part outer diameter D (mm) | Length | I.D. d (mm) | Urethane/Rubber Hardness | Materiale uretano/gomma | Colore uretano/gomma | Spessore uretano T (mm) | L | L (mm) | Modifica dimensione L (Configurabile in incrementi di 1mm) [LC] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | 50 ~ 100 | 8 | - | - | - | - | 50 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 20 | 50 ~ 100 | 8 | - | - | - | - | - | - | 51 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 30 | 50 ~ 300 | 12 | - | - | - | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 30 | 50 ~ 300 | 12 | - | - | - | - | - | - | 51 ~ 299 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 40 | 50 ~ 300 | 20 | - | - | - | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 40 | 50 ~ 300 | 20 | - | - | - | - | - | - | 51 ~ 299 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 50 | 50 ~ 300 | 20 | - | - | - | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 50 | 50 ~ 300 | 20 | - | - | - | - | - | - | 51 ~ 299 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 50 | 50 ~ 300 | 25 | - | - | - | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | 50 | 50 ~ 300 | 25 | - | - | - | - | - | - | 51 ~ 299 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 20 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 20 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 25 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 25 | 70 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 20 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 20 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 25 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 25 | 70 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 20 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 20 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 25 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 25 | 50 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 20 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 20 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 25 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | 50 ~ 300 | 25 | 50 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 90 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 90 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 90 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | 50 ~ 100 | 8 | 90 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 90 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 90 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 90 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | 50 ~ 300 | 12 | 90 | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 90 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | 50 ~ 300 | 20 | 90 | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - |
Loading...
Mounting Method | Con frizione unidirezionale | Roller Shape | Dritto | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Materiale cuscinetto | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Metal part outer diameter D(mm)
Length
I.D. d(mm)
Urethane/Rubber Hardness
Materiale uretano/gomma
Colore uretano/gomma
Spessore uretano T(mm)
L
L(mm)
Modifica dimensione L (Configurabile in incrementi di 1mm) [LC]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali