Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Nucleo | |||
Con vite di fermo | ROLNT | Acciaio | Nichelatura chimica |
ROLNS | Acciaio inox (EN 1.4301 equiv.) | - | |
ROLNA | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | |
Con cuscinetti | RORC | Acciaio | Nichelatura chimica |
RORSS | Acciaio inox (EN 1.4301 equiv.) | - | |
RORAA | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | d | - | L |
ROLNT80 RORC60 ROLNS40 RORAA50 |
- - - - |
25 15 12 12 |
- - - - |
L700 L600 L750 L1000 |
Codice componente | Selezione dH9 | Selezione L | d1 | D1 | B | M | |||
Tipo | D | Acciaio | Acciaio inox | Alluminio | |||||
ROLNT (Acciaio) ROLNS (Acciaio inox) ROLNA (Alluminio) |
40 | 12 | 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 |
22.7 | 22 | 22 | 32 | 10 | M4 |
15 | |||||||||
50 | 15 | 40 | 28 | 27 | 43 | 10 | M6 | ||
20 | |||||||||
*25 | |||||||||
60 | 20 | 49.5 | - | 32 | 53 | ||||
25 | |||||||||
*30 | |||||||||
80 | 25 | 68.6 | - | 41 | 72 | 15 | M8 | ||
30 | |||||||||
35 |
Codice componente | Selezione d | Selezione L | D1 | B1 | B | d1 | d2 | Cuscinetto usato | ||||
Tipo | D | Acciaio | Acciaio inox | Alluminio | Acciaio Acciaio inox |
Alluminio | ||||||
RORC (Acciaio) RORSS (Acciaio inox) RORAA (Alluminio) |
40 | 8 | 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 |
24 | 8 | 12 | 22.7 | 22 | 22 | 15 | B628ZZ | |
10 | 26 | B6000ZZ | ||||||||||
50 | 10 | 30 | 9 | 15 | 40 | 28 | 27 | 17 | B6200ZZ | |||
12 | 28 | 8 | 22 | B6001ZZ | ||||||||
60 | 12 | 32 | 10 | 49.5 | - | 32 | 22 | B6201ZZ | ||||
15 | 9 | B6002ZZ | ||||||||||
80 | 25 | 52 | 15 | 20 | 68.6 | - | 41 | 41 | 38 | B6205ZZ | ||
30 | 55 | 13 | B6006ZZ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting Method | Roller Shape | Metal part outer diameter D (mm) | Material | I.D. d (mm) | Trattamento superficie | Materiale cuscinetto | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 25 | Anodizzato trasparente | - | 900 | |
611.25 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 25 | Anodizzato trasparente | - | 950 | |
634.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 1000 | |
446.76 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 550 | |
467.26 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 600 | |
487.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 650 | |
508.12 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 700 | |
528.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 750 | |
548.87 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 800 | |
569.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 850 | |
589.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 900 | |
611.25 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 30 | Anodizzato trasparente | - | 950 | |
634.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 1000 | |
446.76 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 550 | |
467.26 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 600 | |
487.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 650 | |
508.12 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 700 | |
528.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 750 | |
548.87 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 800 | |
569.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 850 | |
589.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 900 | |
611.25 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 80 | - | 35 | Anodizzato trasparente | - | 950 | |
328.58 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 12 | Non fornito | - | 550 | |
378.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 12 | Non fornito | - | 600 | |
428.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 12 | Non fornito | - | 650 | |
478.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 12 | Non fornito | - | 700 | |
532.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 12 | Non fornito | - | 750 | |
593.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 12 | Non fornito | - | 800 | |
328.58 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 550 | |
378.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 600 | |
428.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 650 | |
478.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 700 | |
532.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 750 | |
593.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 800 | |
902.52 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 1000 | |
390.34 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 550 | |
444.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 600 | |
498.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 650 | |
552.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 700 | |
606.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 750 | |
660.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 800 | |
715.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 850 | |
773.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 900 | |
835.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 15 | Non fornito | - | 950 | |
902.52 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 1000 | |
390.34 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 550 | |
444.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 600 | |
498.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 650 | |
552.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 700 | |
606.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 750 | |
660.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 800 | |
715.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 850 | |
773.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 900 | |
835.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 50 | EN 1.4301 equiv. | 20 | Non fornito | - | 950 | |
139.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | - | 12 | Nichelatura chimica | - | 550 | |
151.45 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | - | 12 | Nichelatura chimica | - | 600 | |
162.84 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | - | 12 | Nichelatura chimica | - | 650 | |
174.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | - | 12 | Nichelatura chimica | - | 700 | |
186.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | - | 12 | Nichelatura chimica | - | 750 | |
200.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Vite di fermo | Dritto | 40 | - | 12 | Nichelatura chimica | - | 800 |
Loading...
Roller Type | Rulli in metallo | Length | 1000 |
---|
Configura
Proprietà di base
Mounting Method
Roller Shape
Metal part outer diameter D(mm)
Material
I.D. d(mm)
Trattamento superficie
Materiale cuscinetto
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali