Codice articolo del costruttore: RTSS60
Marca: MISUMI
Prezzo: 278.32 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Carico ammesso: 29.4 N
Misura tavola (lunghezza) L: 60 mm
Misura tavola (larghezza) W: 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RTSS60
Codice componente |
RTSS40 |
Codice componente | Superficie tavola (mm) | Distanza percorsa (°) | Capacità di carico (N) | Risoluzione ("/Scala) | Parallelismo (µm) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | ||||||
RTSS | 40 | 40x40 | ±10 | 9.8 | ≈1'51" | 50 | 0.14 | |
60 | 60x60 | 29.4 | ≈1'12" | 0.26 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RTSS60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (N) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 29.4 | 60 | 60 |
Loading...
Profilo tavola | Profilo quadrato | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Distanza percorsa (fine)(gradi) | ±10° |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Testine micrometriche | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Guida di scorrimento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 15.1-20 | Corsa (angolo α)(gradi) | ±10 |
Misura tavola (spessore) A(mm) | 20 | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Parallelismo tavola(µm) | 50 |
Posizione manopola di avanzamento | Lato | Posizione testina micrometrica | Standard | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di [Standard] Tavole girevoli / Testina micrometrica, il codice articolo è il seguente: RTSS60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RTSS60.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Carico ammesso(N)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RTSS40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Carico ammesso (N) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9.8 | 40 | 40 |