Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
Corpo principale | Rete | |
PMYF | EN 1.4301 equiv. | PMY(EN 1.4301 equiv.)P.506 |
PMTF | EN 1.4401 equiv. | PMT(EN 1.4401 equiv.)P.506 |
Tipo | Tolleranza |
Quadrate | ±0.3 |
Rotonde |
(Es.) | Codice componente | - | Profilo | - | A | - | B | - | C | - | T | - | Numero di fori | - | N | >> | ||||
Tipo | N. maglie | Simbolo | ||||||||||||||||||
PMYF | 30 | X | - | K | - | 400 | - | 400 | - | C30 | - | T2 | - | 4H | - | N8 |
(Es.) | Codice componente | - | Profilo | - | A | - | B | - | C | - | T | >> | ||||
Quadrate | Tipo | N. maglie | Simbolo | |||||||||||||
PMYF | 16 | X | - | K | - | 100 | - | 100 | - | C10 | - | T1 |
(Prezzo unitario telaio) | + | (Prezzo unitario rete) | + | (Addebito lavorazione fori) | = | Prezzo unitario del tipo con fori |
(Prezzo unitario telaio) | + | (Prezzo unitario rete) | = | Prezzo unitario del tipo standard |
(Es.) | Codice componente | - | Profilo | - | D | - | C | - | T | >> | ||||
Tipo rotondo | Tipo | N. maglie | Simbolo | |||||||||||
PMTF | 100 | X | - | M | - | 300 | - | C30 | - | T2 |
(Prezzo unitario telaio) | + | (Prezzo unitario rete) | = | Prezzo unitario del tipo standard |
Codice componente | Standard rete | Profilo | Quadrate | Rotonde | Selezione C (mm) | Selezione T (mm) | Tipo foro | ||||||
Incrementi di 10mm | Numero di fori | Diam. nominale | |||||||||||
Tipo | N. maglie per 1" (25.4mm) quadrato | Simbolo | Misura maglia a (mm) | Diam. filo b (mm) | Vuoto su pieno (%) | A | B | D | N (Foro passante) | ||||
PMYF (EN 1.4301 equiv.) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | K (Quadrate) M (Rotonde) | 50~500 A≥B | 50~500 | 50~500 | 10 (A, D≤100) 20 (110≤A, D≤300) 30 40 (110≤A, D≤500) | 1 2 3 | 4H 6H 8H | 3 4 5 6 8 |
Y | 1.02 | 0.57 | 41.2 | ||||||||||
18 | X | 1.07 | 0.34 | 57.6 | |||||||||
Y | 0.91 | 0.5 | 41.7 | ||||||||||
30 | X | 0.60 | 0.25 | 49.8 | |||||||||
Y | 0.56 | 0.29 | 43.4 | ||||||||||
40 | X | 0.46 | 0.18 | 51.7 | |||||||||
60 | X | 0.28 | 0.14 | 44.4 | |||||||||
80 | X | 0.20 | 0.12 | 39.1 | |||||||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||||||
120 | X | 0.13 | 0.08 | 38.3 | |||||||||
PMTF (EN 1.4401 equiv.) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | ||||||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||||||
150 | X | 0.11 | 0.06 | 41.9 | |||||||||
200 | X | 0.08 | 0.05 | 37.9 | |||||||||
Limite lavorazione fori: C-d≥6 |
Tipo foro | Addebito lavorazione fori |
N (Foro passante) | |
4H | |
6H | |
8H |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Profilo | Misura maglia a (mm) | Diam. filo b (mm) | N. maglie | (Solo per tipo quadrato) Larghezza B (Dim. A ≥ Dim. B) (mm) | (Per tipo quadrato) Lunghezza A, (Per tipo rotondo) Diam. D (mm) | Larghezza profilato C (mm) | Spessore profilato T (mm) | Vuoto su pieno (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Quadrate | 1.30 | 0.29 | 16 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 66.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Rotonde | 1.30 | 0.29 | 16 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 66.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Quadrate | 0.15 | 0.1 | 100 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 36.0 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Rotonde | 0.15 | 0.1 | 100 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 36.0 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Quadrate | 0.11 | 0.06 | 150 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 41.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Rotonde | 0.11 | 0.06 | 150 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 41.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Quadrate | 0.08 | 0.05 | 200 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 37.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Rotonde | 0.08 | 0.05 | 200 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 37.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 1.30 | 0.29 | 16 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 66.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 1.30 | 0.29 | 16 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 66.9 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 1.02 | 0.57 | 16 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 41.2 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 1.02 | 0.57 | 16 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 41.2 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 1.07 | 0.34 | 18 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 57.6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 1.07 | 0.34 | 18 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 57.6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.91 | 0.5 | 18 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 41.7 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.91 | 0.5 | 18 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 41.7 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.60 | 0.25 | 30 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 49.8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.60 | 0.25 | 30 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 49.8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.56 | 0.29 | 30 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 43.4 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.56 | 0.29 | 30 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 43.4 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.46 | 0.18 | 40 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 51.7 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.46 | 0.18 | 40 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 51.7 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.28 | 0.14 | 60 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 44.4 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.28 | 0.14 | 60 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 44.4 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.20 | 0.12 | 80 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 39.1 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.20 | 0.12 | 80 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 39.1 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.15 | 0.1 | 100 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 36.0 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.15 | 0.1 | 100 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 36.0 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Quadrate | 0.13 | 0.08 | 120 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 38.3 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Rotonde | 0.13 | 0.08 | 120 | - | 50 ~ 500 | 10 ~ 40 | 1 ~ 3 | 38.3 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Profilo
Misura maglia a(mm)
Diam. filo b(mm)
N. maglie
(Solo per tipo quadrato) Larghezza B (Dim. A ≥ Dim. B)(mm)
(Per tipo quadrato) Lunghezza A, (Per tipo rotondo) Diam. D(mm)
Larghezza profilato C(mm)
Spessore profilato T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali