Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M | Coppia di serraggio ammessa (N∙m) |
6 | 1.5 |
8 | 9 |
10 | 20 |
12 | 25 |
Vite | Tipo | Manopola | Corpo principale | Perno | Molla | (Controdado) | |||||
Con ritorno | Con posizione di riposo | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
Filettatura grossa | PMXAS | PMXYAS | Nylon 6 (Nero opaco) | EN 1.0736 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50~60HRC | Ossido nero | Acciaio per molle (JIS-SWP)-B | - | - |
PMXKS | PMXYKS | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||||||||
SMXAS | SMXYAS | EN 1.4305 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. | - | Nichelatura | EN 1.4301 Equiv. | - | - | ||
SMXKS | SMXYKS | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente (Tipo∙M) |
PXAS10 |
Codice componente | Passo (Filettatura fine) | D | D1 | B | S | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Sw1 | Sw2 | Carico (N) | ||||||
Tipo | M | Con ritorno | Con posizione di riposo | PMXAS/PMXYAS PMXKS/PMXYKS | SMXAS/SMXYAS SMXKS/SMXYKS | ||||||||||||||||
min | max | min | max | ||||||||||||||||||
(Con ritorno) PMXAS PMXKS SMXAS SMXKS | (Con posizione di riposo) PMXYAS PMXYKS SMXYAS SMXYKS | 6 | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 1.5 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 |
8 | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 1.5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.7 | 8 | 13 | 5 | 24 | 5 | 23 | ||
10 | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 1.5 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 6 | 21 | ||
12 | 1.75 | 21 | 13.9 | 8 | 8 | 1.5 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 6 | 22 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Meccanismo di blocco | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Trattamento termico punta | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Dimensione D (Ø) | Accessori | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 50 | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 4 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 4 | 30.5 | 12 | Non fornito | Filettatura grossa | ||
9.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5 | 40 | 16 | Non fornito | Filettatura grossa | |
10.33 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 49 | 18 | Non fornito | Filettatura grossa | |
12.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 8 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8 | 59 | 21 | Non fornito | Filettatura grossa | |
8.66 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 4 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 4 | 30.5 | 12 | Controdadi | Filettatura grossa | |
6.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5 | 40 | 16 | Controdadi | Filettatura grossa | |
7.03 € | 40 | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 49 | 18 | Controdadi | Filettatura grossa | ||
9.60 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5 | 43.5 | 16 | Non fornito | Filettatura grossa | |
9.60 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 52 | 18 | Non fornito | Filettatura grossa | |
8.66 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 4 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 4 | 33 | 12 | Controdadi | Filettatura grossa | |
10.12 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5 | 43.5 | 16 | Controdadi | Filettatura grossa | |
7.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 52 | 18 | Controdadi | Filettatura grossa | |
14.04 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 8 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8 | 63.5 | 21 | Controdadi | Filettatura grossa | |
11.55 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5 | 45 | 21 | Non fornito | Filettatura fine | |
7.41 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5 | 45 | 21 | Controdadi | Filettatura fine | |
13.23 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 54.5 | 25 | Controdadi | Filettatura fine | |
12.52 € | 30 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 6 | 4 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 4 | 30.5 | 12 | Non fornito | Filettatura grossa | |
17.62 € | 30 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 5 | 40 | 16 | Non fornito | Filettatura grossa | |
11.91 € | 30 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 6 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 6 | 49 | 18 | Non fornito | Filettatura grossa | |
19.03 € | 30 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 8 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 8 | 59 | 21 | Non fornito | Filettatura grossa | |
13.58 € | 30 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 6 | 4 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 4 | 30.5 | 12 | Controdadi | Filettatura grossa | |
19.93 € | 30 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 5 | 40 | 16 | Controdadi | Filettatura grossa | |
12.70 € | 30 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 6 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 6 | 49 | 18 | Controdadi | Filettatura grossa | |
22.92 € | 30 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 5 | 43.5 | 16 | Non fornito | Filettatura grossa | |
15.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 6 | 4 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 4 | 33 | 12 | Controdadi | Filettatura grossa | |
25.21 € | 30 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 5 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 5 | 43.5 | 16 | Controdadi | Filettatura grossa | |
25.21 € | 30 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 6 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 6 | 52 | 18 | Controdadi | Filettatura grossa | |
26.64 € | 30 | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 8 | Non fornito | Nichelatura chimica | Non fornito | 8 | 63.5 | 21 | Controdadi | Filettatura grossa |
Loading...
Tipo | Standard | Metodo di montaggio | Avvitate | Lunghezza complessiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Manopola | Fornito | Profilo punta | Profilo conico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Meccanismo di blocco
Materiale corpo
Materiale perno
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Trattamento termico punta
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Dimensione D(Ø)
Accessori
A vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali