Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Cilindro esterno | Sfera | Fermo | Temp. ambiente di esercizio | Accessori | |
Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | |||
C-LMU | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | EN 1.3505 Equiv. | Plastica | -20~80°C | Tenuta Materiale Gomma nitrilica |
Codice componente |
C-LMU6 |
Codice componente | D | L | B | W | D1 | Eccentricità (max) | File di sfere | Massa (g) | |||||
Tipo | dr | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | ||||||||
C-LMU | 3 | +0.003 -0.011 | 7 | +0.006 -0.011 | 10 | +0,1 -0,2 | - | - | - | - | 0.016 | 4 | 1.4 |
4 | 8 | 12 | - | - | 2 | ||||||||
5 | 10 | 15 | 8 | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 4 | ||||||
6 | +0.003 -0.012 | 12 | +0.006 -0.013 | 19 | +0.2 -0.4 | 11.3 | 11.5 | 0.024 | 8.5 | ||||
8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 17 | ||||||||
10 | 19 | +0.006 -0.015 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 31 | ||||||
12 | 21 | 30 | 20.4 | 20 | 41 | ||||||||
13 | 23 | 32 | 22 | 46 | |||||||||
16 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 73 | |||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | +0.006 -0.018 | 42 | 27.3 | 30.5 | 0.030 | 5 | 98 | ||||
25 | 40 | 59 | +0.2 -0.5 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 6 | 236 | ||||
30 | 45 | 64 | 40.8 | 43 | 262 | ||||||||
35 | +0.003 -0.015 | 52 | +0.006 -0.021 | 70 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.040 | 425 | ||||
40 | 60 | 80 | 56.3 | 57 | 654 | ||||||||
50 | 80 | 100 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 1700 |
dr | Coefficiente di carico | |
C (dinamico) N | Co (statico) N | |
3 | 69 | 105 |
4 | 88 | 127 |
5 | 167 | 206 |
6 | 206 | 265 |
8 | 265 | 380 |
10 | 372 | 549 |
12 | 412 | 598 |
13 | 510 | 784 |
16 | 775 | 1180 |
20 | 882 | 1370 |
25 | 980 | 1570 |
30 | 1570 | 2740 |
35 | 1670 | 3140 |
40 | 2160 | 4020 |
50 | 3820 | 7940 |
kgf=Nx0.101972 |
dr | Diam. albero | Diam. alloggiamento | |
Tolleranza g6 | Tolleranza | ||
3 | −0.002 −0.008 | 7 | +0.021 +0.006 |
4 | -0.004 -0.012 | 8 | |
5 | 10 | ||
6 | 12 | +0.024 +0.006 | |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
13 | 23 | ||
16 | 28 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
25 | 40 | ||
30 | 45 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 |
40 | 60 | ||
50 | 80 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-LMU3 |
C-LMU4 |
C-LMU5 |
C-LMU6 |
C-LMU8 |
C-LMU10 |
C-LMU12 |
C-LMU13 |
C-LMU16 |
C-LMU20 |
C-LMU25 |
C-LMU30 |
C-LMU35 |
C-LMU40 |
C-LMU50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 10 | 7 | 69 | 105 | |
2.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 12 | 8 | 88 | 127 | |
2.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | |
1.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | |
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 24 | 15 | 265 | 380 | |
1.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | |
1.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | |
2.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | |
3.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | |
3.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | |
5.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | |
7.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | |
11.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | |
13.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 |
Loading...
Tipo2 | Dritto | Stile | Standard | Materiale di Cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | Non fornito |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Tipo | Dritto | Lunghezza | Tipo singolo |
Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Materiale fermo | Plastica | Tenute | Gomma nitrilica |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali