Copertura supporto nastro del trasportatore L

Copertura supporto nastro del trasportatore L
[Caratteristiche] Questa è una copertura del supporto del nastro per trasportatori. -Il trasportatore compatibile (n.) è CVGN. [Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Copertura supporto nastro del trasportatore L:Immagine relativa
MaterialeEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-W-L
CVBCM-150-1940
■Per Ø30 (CVGA, CVGN)
Codice componenteWLW1L1Trasportatori
applicabili
Prezzo unitario
Incrementi di 1mmIncrementi di 1mmL130~
500
L501~
1000
L1001~
1500
L1501~
2000
CVBCL 40~100130~2000W-10L-72CVGA
CVGN
    
101~200    
201~350    
CVBCRL 40~100L-121CVGN
(HR, MR)
    
101~200    
201~350    
CVBCWRL 40~100L-131CVGN
(WR)
    
101~200    
201~350    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVBCRL-[40-350/1]-[130-2000/1]
CVBCWRL-[40-350/1]-[130-2000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL
(mm)
W
(mm)
1 15 giorni 10130 ~ 200040 ~ 350
1 15 giorni 10130 ~ 200040 ~ 350

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Copertura supporto nastro del trasportatore L:Immagine relativa

Informazioni di base

Trasportatori compatibili (N.) CVGN

Supporto tecnico