Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CVBCWRM-[15-200/0.5]-[120-2000/1]
Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | W | - | L |
CVBCM | - | 150 | - | 1940 |
Codice componente | W | L | L1 | L2 | Trasportatori applicabili | Prezzo unitario | |||
Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | L120~ 500 | L501~ 1000 | L1001~ 1500 | L1501~ 2000 | ||||
CVBCM | 15~100 | 120~2000 | L-50 | L-110 | CVGB CVGP | ||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
CVBCRM | 15~100 | L-61 | L-121 | CVGP (HR, MR) | |||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
CVBCWRM | 15~100 | L-72 | L-132 | CVGP (WR) | |||||
101~150 | |||||||||
151~200 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CVBCWRM-[15-200/0.5]-[120-2000/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 giorni | 10 | 120 ~ 2000 | 15 ~ 200 |
Loading...
Trasportatori compatibili (N.) | CVGP |
---|
Configura
Proprietà di base
L(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali