Codice articolo del costruttore: BVGH1
Marca: MISUMI
Prezzo: 45.59 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
N.: 1
Materiale: EN 1.3505 Equiv.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BVGH1
Tipo | Materiale | Durezza | Guarnizione | Temp. di termoresist. |
*BVGH | EN 1.3505 equiv. | 60~62HRC | Scherm. metall. | 0~100°C |
*BVGHS | EN 1.4125 equiv. | 58~60HRC | Gomma nitrilica | |
BVGHT | EN 1.4125 equiv. | 58~60HRC | Scherm. metall. | -30~260°C |
Codice componente |
BVGH3 |
Codice componente | A | B | d | D | MDW | (G)* | (H)* | K | Carico radiale (LRmax) (N) | Carico di spinta (LSmax) (N) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | Tra E ed F | Interno | Esterno | |||||||||
BVGH | 1 | 19.557 | 7.874 | 4.762 | 15.848 | 7.924 | 11.861 | 1.0 | 0.5 | 0.229 | 1220 | 252 | |
2 | 30.733 | 11.099 | 9.525 | 25.399 | 12.700 | 18.236 | 1.4 | 0.7 | 2650 | 625 | |||
3 | 45.718 | 15.874 | 11.999 | 38.099 | 19.049 | 26.974 | 2.0 | 1.0 | 5900 | 1701 | |||
BVGHS | 1 | 19.557 | 7.874 | 4.762 | 15.848 | 7.924 | 11.861 | 1.0 | 0.5 | 1220 | 252 | ||
2 | 30.733 | 11.099 | 9.525 | 25.399 | 12.700 | 18.236 | 1.4 | 0.7 | 2650 | 625 | |||
3 | 45.718 | 15.874 | 11.999 | 38.099 | 19.049 | 26.974 | 2.0 | 1.0 | 5900 | 1701 | |||
BVGHT | 1 | 19.557 | 7.874 | 4.762 | 15.848 | 7.924 | 11.861 | 0.508 | 0.254 | 1013 | 209 | ||
2 | 30.733 | 11.099 | 9.525 | 25.399 | 12.700 | 18.236 | 0.762 | 0.381 | 2200 | 519 | |||
3 | 45.718 | 15.874 | 11.999 | 38.099 | 19.049 | 26.974 | 0.889 | 0.432 | 4897 | 1412 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BVGH1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | EN 1.3505 Equiv. |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sistemi con guide a V / Rotelle in acciaio, il codice articolo è il seguente: BVGH1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BVGH1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
N.
Materiale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BVGH2 |
BVGH3 |
BVGHS1 |
BVGHS2 |
BVGHS3 |
BVGHT1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | N. | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | EN 1.3505 Equiv. | |
68.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | EN 1.3505 Equiv. | |
77.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | EN 1.4125 Equiv. | |
86.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | EN 1.4125 Equiv. | |
120.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | EN 1.4125 Equiv. | |
95.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | EN 1.4125 Equiv. |