Unità sistemi con guide a V / Kit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità sistemi con guide a V/Kit:Immagine relativa
Tipo  Materiale Trattamento superficie Durezza
1 - CarrelloBVGUCarrelloPiastra: EN AW-5052 equiv.Anodizzato nero-
2 - CarrelloBV2GURotaiaBVGUR(P.652)

Specifiche

Codice componente-L
BVGU25-840
Codice componenteL Incrementi di 50mmWW1dABX1X2Y1Y2d1d2EFHTRotellaBoccolaVite
TipoN.Lato fissoLato regolabile
BVGU
(Kit 1 carrello)
BV2GU
(Kit 2 carrelli)
2590~1740
(Per le dimensioni L, vedere il prezzo di listino.)
2525.745.5807070405041.59M5M3101017.54.5BVGH1BVGBS1-CBVGBS1-ECB3-22
25L2525.745.512070100805041.59M5M3101017.54.5
444444.747120105100808070.14M6M6101224.56BVGH2BVGBS2-CBVGBS2-ECB6-25
Valori A, X1 e X2 del N. 25L maggiori dei valori del N.25.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BV2GU25-[190-1740/50]
BV2GU25L-[290-1740/50]
BV2GU44-[290-1740/50]
BVGU25-[90-1740/50]
BVGU25L-[140-1740/50]
BVGU44-[140-1740/50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. L
(mm)
1 7 giorni 1025190 ~ 1740
1 7 giorni 1025L290 ~ 1740
1 7 giorni 1044290 ~ 1740
1 7 giorni 102590 ~ 1740
1 7 giorni 1025L140 ~ 1740
1 7 giorni 1044140 ~ 1740

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico