Piastre di scorrimento senza olio / In lega di rame, configurabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di scorrimento senza olio/In lega di rame, configurabili:Immagine relativa
Piastre di scorrimento senza olio/In lega di rame, configurabili:Immagine relativa
  Materiale: Lega di ottone ad alta resistenza impregnata di lubrificante solido
  Accessori: Foro per vite, vite a esagono incassato a testa bassa
Foro svasato conico, vite a testa piatta ed esagono incassato

Specifiche

Codice componente-A-B-T-Diam. nominale vite
GRPZ4H-150-100-10-Z6
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione TDiam. nominale viteXY
TipoNominaleABT=5T=10
GRPZ2H50~6028~805

10
P5P6
Z6
30-
61~8040
81~10060
101~12080
121~150100
3H151~180P6P6
Z8
65x2
181~20080x2
2HA
2HB
50~6050~1005

10
P5P6
Z6
3030(B≤80)

60(B≥81)
61~8040
81~10060
101~12080
121~150100
4H80~10050~1005

10
P5P6
Z6
6030(B≤80)
60(B≤100)
80(B≤120)
100(B≥121)
101~12080
121~150100
6H150~180100~150P6P6
Z8
65x2
181~20080x2

■ Misura viti incluse
Diam. nominale viteMx ℓ 
P5P6, Z 6Z8
T=5M5x16M6x16-
T=10-M6x20M8x20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z8
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-P6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-Z8
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fori A
(mm)
B
(mm)
P T
(mm)
Z
1 12 giorni 2H (Due fori)50 ~ 15028 ~ 805 ~ 65 ~ 10-
1 12 giorni 2H (Due fori)50 ~ 15028 ~ 80-5 ~ 106
1 12 giorni 2HA (2 fori)50 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-
1 12 giorni 2HA (2 fori)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106
1 12 giorni 2HB (2 fori)50 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-
1 12 giorni 2HB (2 fori)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106
1 12 giorni 3H (3 fori)151 ~ 20028 ~ 8065 ~ 10-
1 12 giorni 3H (3 fori)151 ~ 20028 ~ 80-5 ~ 108
1 12 giorni 4H (Quattro fori)80 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-
1 12 giorni 4H (Quattro fori)80 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106
1 12 giorni 6H (Sei fori)150 ~ 200100 ~ 15065 ~ 10-
1 12 giorni 6H (Sei fori)150 ~ 200100 ~ 150-5 ~ 108

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico