Catene portacavi / Compatte (MHPKS202-30-6-B)

Catene portacavi / Compatte MHPKS202-30-6-B
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MHPKS202-30-6-B

Marca: MISUMI

Prezzo: 22.92

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Altezza interna A: 16 mm

Larghezza interna C: 18 mm

Raggio di curvatura R: 30 mm

Passo tirante P: 25 mm

N. di maglie: 6


(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHPKS202-30-6-B

Catene portacavi/Compatte:Immagine relativa
TipoCorpo principaleStaffa di montaggio
 Materiale Materiale Trattamento superficie
Catena portacavi + Staffa di montaggioMHPKSNylon 6 + Fibra di vetro 20% (Temp. d'esercizio -10~80°C)
Classe di infiammabilità UL94-HB
EN 1.0330 equiv.Cromatura lucida trivalente
Solo la staffa per MHPKS101 è in EN 1.4016 Equiv. e non ha trattamento superficie.

Specifiche

Codice componente-Raggio di curvatura-N. di maglie-Direzione di attacco
MHPKS203-30-18-A
Codice componenteSelezione raggio di curvaturaN. di maglieDirezione di attacco
*
Dimensioni della catena portacaviDimensioni di montaggioH (Altezza di montaggio)H1HF
(Alt. fisica richiesta)
K
(Arco + Margine)
Peso per metro (kg) (Riferimento)
ABCWP ℓ FTJNEstremità mobileEstremità fissa
TipoN.P1P2P1P2
MHPKS
(Catena portacavi + Staffa di montaggio)
101195~25S
(Comune per circonferenza esterna e interna)
9129162018-893.2----503862109.70.105
202306~34A


B
1620182625302010104.512.424.410.422.4806095144.20.222
458~3611090125191.3
203306~3416202432253018.430.416.428.4806095144.20.24
458~3611090125191.3
204386~311622294332433218145.823.639.620369876118179.30.45
507~32122100142217
206386~3116224459324339.655.636529876118179.30.51
507~32122100142217

Codice componenteSelezione raggio di curvaturaN. di maglieDirezione di attacco
*
Prezzo unitario
Catena portacavi + Staffa di montaggio (Prezzo unitario una maglia x N. di maglie) + Prezzo staffa di montaggio
TipoN.
MHPKS
(Catena portacavi + Staffa di montaggio)
101195~25S
(Comune per circonferenza esterna e interna)
 
202306~34A


B
 
458~36 
203306~34 
458~36 
204386~31 
507~32 
206386~31 
507~32 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHPKS202-30-6-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza interna A
(mm)
Larghezza interna C
(mm)
Raggio di curvatura R
(mm)
Passo tirante P
(mm)
N. di maglie Direzione di montaggio lato corsa

22.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10161830256B (Circonferenza interna)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Catene portacavi/Compatte:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Profilo quadrato Con copertura Senza traversino richiudibile Numero divisione interna porta cavi Non fornito
Superficie di innesto cavo Non fornito Tipo di movimento Moto bidimensionale Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Materiale corpo Nylon 6 + Vetro 20%

Si trova sulla pagina di Catene portacavi / Compatte, il codice articolo è il seguente: MHPKS202-30-6-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHPKS202-30-6-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
MHPKS101-19-13-S
MHPKS101-19-14-S
MHPKS101-19-15-S
MHPKS202-30-7-A
MHPKS202-30-7-B
MHPKS202-30-8-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza interna A
(mm)
Larghezza interna C
(mm)
Raggio di curvatura R
(mm)
Passo tirante P
(mm)
N. di maglie Direzione di montaggio lato corsa

18.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1099192013S (Comune per circonferenza esterna e interna)

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1099192014S (Comune per circonferenza esterna e interna)

19.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1099192015S (Comune per circonferenza esterna e interna)

23.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10161830257A (Circonferenza esterna)

23.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10161830257B (Circonferenza interna)

24.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10161830258A (Circonferenza esterna)

Prodotti complementari

Supporto tecnico