Codice articolo del costruttore: MPSPS1520-30-38-S
Marca: MISUMI
Prezzo: 104.66 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Altezza interna A: 15 mm
Larghezza interna C: 20 mm
Raggio di curvatura R: 30 mm
Passo tirante P: 25 mm
N. di maglie: 38
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MPSPS1520-30-38-S
Tipo | Corpo principale | Staffa di montaggio | ||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
Catena portacavi + Staffa di montaggio | MPSPS | Nylon 6 + Fibra di vetro 30% (Temp. d'esercizio -10 ~ 80°C) Classe di infiammabilità UL94-HB | EN 1.0330 equiv. | Cromatura lucida trivalente |
Codice componente | - | Raggio di curvatura | - | N. di maglie | - | Direzione di attacco |
MPSPS3580 | - | 100 | - | 18 | - | S |
Codice componente | Selezione raggio di curvatura | N. di maglie | Direzione di attacco | Dimensioni della catena portacavi | Dimensioni di montaggio | H (Altezza di montaggio) | H1 | HF (Alt. fisica richiesta) | K (Arco + Margine) | Peso per metro (kg) (Riferimento) | |||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | N | P1 | P2 | ||||||||||
Tipo | N. | ||||||||||||||||||||
MPSPS (Catena portacavi + Staffe di montaggio) | 1520 | 30 | 7~55 | S (Comune per circonferenza esterna e interna) | 15 | 21 | 20 | 32 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 15(12) | 27.2(24.4) | 81 | 60 | 100 | 154.2 | 0.36 |
50 | 9~57 | 121 | 100 | 140 | 217 | ||||||||||||||||
2035 | 45 | 7~45 | 20 | 26 | 35 | 47 | 32 | 35 | 26 | 14 | 15 | 7 | 27(24) | 44(40) | 116 | 90 | 140 | 211.3 | 0.5 | ||
2550 | 50 | 8~51 | 25 | 35 | 50 | 65 | 36 | 55 | 40 | 24 | 20 | 7 | 40(35.4) | 60.6(56) | 135 | 100 | 160 | 257 | 0.86 | ||
75 | 10~53 | 185 | 150 | 210 | 333.5 | ||||||||||||||||
100 | 12~55 | 235 | 200 | 260 | 414 | ||||||||||||||||
2585 | 60 | 8~49 | 25 | 35 | 85 | 100 | 43.5 | 55 | 75(70.4) | 95.6(91) | 155 | 120 | 180 | 288.4 | 1.05 | ||||||
75 | 9~50 | 185 | 150 | 210 | 335.5 | ||||||||||||||||
100 | 11~52 | 235 | 200 | 260 | 414 | ||||||||||||||||
3580 | 100 | 8~43 | 35 | 50 | 80 | 101 | 62.5 | 65 | 40 | 24 | 20 | 7 | 70(65) | 93.6(88) | 250 | 200 | 280 | 440 | 1.76 | ||
150 | 10~45 | 350 | 300 | 380 | 597 |
Codice componente | Selezione raggio di curvatura | N. di maglie | Direzione di attacco | Prezzo unitario | |
Catena portacavi + Staffa di montaggio (Prezzo unitario una maglia x N. di maglie) + Prezzo staffa di montaggio | |||||
Tipo | N. | ||||
MPSPS (Catena portacavi + Staffe di montaggio) | 1520 | 30 | 7~55 | S (Comune per circonferenza esterna e interna) | |
50 | 9~57 | ||||
2035 | 45 | 7~45 | |||
2550 | 50 | 8~51 | |||
75 | 10~53 | ||||
100 | 12~55 | ||||
2585 | 60 | 8~49 | |||
75 | 9~50 | ||||
100 | 11~52 | ||||
3580 | 100 | 8~43 | |||
150 | 10~45 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MPSPS1520-30-38-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza interna A (mm) | Larghezza interna C (mm) | Raggio di curvatura R (mm) | Passo tirante P (mm) | N. di maglie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 38 |
Loading...
Tipo | Profilo quadrato | Con copertura | Con traversino richiudibile | Numero divisione interna porta cavi | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Superficie di innesto cavo | Montaggio sulla circonferenza interna | Cavi a innesto | Con traversino richiudibile | Tipo di movimento | Moto bidimensionale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 | Materiale corpo | Nylon 6 + Vetro 30% | Direzione di montaggio lato corsa | S (Comune per circonferenza esterna e interna) |
Si trova sulla pagina di Catene portacavi / Attrito ridotto, bassa rumorosità, il codice articolo è il seguente: MPSPS1520-30-38-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MPSPS1520-30-38-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza interna A(mm)
Larghezza interna C(mm)
Raggio di curvatura R(mm)
Passo tirante P(mm)
N. di maglie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MPSPS1520-30-13-S |
MPSPS1520-30-14-S |
MPSPS1520-30-15-S |
MPSPS1520-30-39-S |
MPSPS1520-30-40-S |
MPSPS1520-30-41-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza interna A (mm) | Larghezza interna C (mm) | Raggio di curvatura R (mm) | Passo tirante P (mm) | N. di maglie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 13 | |
47.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 14 | |
49.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 15 | |
107.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 39 | |
109.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 40 | |
111.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 41 |